技術支援ツール
2015年2月17日
最適なスナバコンデンサを簡単かつ迅速に検索
TDK株式会社(社長:上釜 健宏)は、オンライン検索ツール、「Snubber Cap Finder」の運用を開始したことを発表します。本ツールは、IGBTモジュールのピーク電圧保護に最適なEPCOSブランドのスナバ回路用フィルムコンデンサを、簡単かつ迅速に検索できる画期的な検索エンジンです。IGBTのメーカー品番を検索フォームに入力するだけで、主要メーカー1,000種以上を網羅したデータベースから、最適なコンデンサを探し出します。
このほかにも、電圧、静電容量、コンデンサの種類や端子形状の入力による検索も可能です。端子形状の図面や主要技術データ、さらには関連データシートへのリンクもサポートされています。本ツールは www.epcos.co.jp/filmcap よりご利用できます。
EPCOSブランドのスナバ回路用フィルムコンデンサは現在、「B32656S*」シリーズから「B32686S*」シリーズまで、計17種の端子形状を取りそろえています。いずれのシリーズも、パルス強度と接合信頼性に優れ、ESL値がきわめて低いのが特長です。錫メッキ銅端子で19.5 mm~63 mmの端子ピッチ、使用電圧範囲は850 V DC~2,000 V DC、静電容量は68 nF~5.6 µFです。全機種で最高+110 °Cの使用温度に対応します。
用語集
- IGBT:絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(insulated-gate bipolar transistor)の略。周波数コンバータの電力スイッチングに使用される半導体素子。
- スナバ回路:IGBTモジュールをピーク電圧から保護する回路