TDK Electronics · TDK Europe

Neuartiges Online Tool

17. Februar 2015

Schnelle Suche nach Snubber-Kondensatoren

 Teaser_LG_de

Die TDK Corporation präsentiert mit dem EPCOS Snubber Cap Finder ein neuartiges interaktives Online Tool: Es vereinfacht und beschleunigt wesentlich die Suche nach geeigneten Snubber-Kondensatoren zum Schutz von IGBT-Modulen vor Spannungsspitzen. Dazu muss der Nutzer nur die IGBT-Sachnummer des Herstellers in die Suchmaske des Snubber Cap Finder eingegeben und die integrierte Datenbank zu über 1000 IGBT-Modulen namhafter Hersteller findet die geeigneten Kondensatoren.

Alternativ kann die Suche auch über die Eingabe von Spannung, Kapazität, Kondensatortyp oder Anschlusskonfiguration erfolgen und wird unterstützt durch Grafiken dieser Konfiguration, einem Überblick der wichtigsten technischen Daten sowie dem Link auf die entsprechenden Datenblätter. Verfügbar ist das Tool unter www.epcos.de/filmcap.

17 unterschiedliche Anschlusskonfigurationen von EPCOS Snubber-Kondensatoren sind derzeit verfügbar. Die Serie B32656S* bis B32686S* zeichnet sich durch ihre hohe Impulsbelastbarkeit und Zuverlässigkeit der Kontakte aus. Darüber hinaus bieten die Bauelemente extrem geringe ESL-Werte. Die verzinnten Kupferlaschen haben Lochabstände von 19,5 mm bis 63 mm. Die Snubber-Kondensatoren decken einen Spannungsbereich von 850 V DC bis 2000 V DC ab, das Kapazitätsspektrum erstreckt sich von 68 nF bis 5,6 µF. Alle Typen sind für Temperaturen bis zu +110 °C ausgelegt.