TDK Electronics

積層セラミックコンデンサ

2025年6月26日

一般用100V品1608サイズで業界最大静電容量の積層セラミックコンデンサの開発と量産

 Bild_w_background_ja
  • 一般用100V品で1608サイズの1μFを新たにラインナップ(大容量化を実現)
  • セットの部品数削減や小型化に貢献

TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、積層セラミックコンデンサ(以下、MLCC)の一般用製品「C」シリーズにおいて、X7R特性100V品で業界最大の静電容量*となる1608サイズ(L1.6mm×W0.8mm×T0.8mm)の1µFの製品を開発し、2025年6月から量産を開始したことを発表します。

近年、システム効率の向上や電力損失の低減を目的として、AIサーバーやエネルギーストレージシステム、各種産業機器等で電圧の48V化が進んでおり、電源ラインで使用されるコンデンサとして定格電圧100VのMLCCの需要が高まっています。

「C」シリーズの100V品では、材料選定と製品設計の最適化により、同一サイズの自社従来品と比較して10倍の大容量化を実現しました。この新製品は従来品と比べて員数や実装面積を大幅に削減でき、セットの部品数削減や小型化に貢献します。今後も更なるラインナップの拡充を図り、お客様のご要求へ対応してまいります。

* 2025年6月現在、TDK調べ

特徴とアプリケーション

主な用途

  • 一般、産業機器用48Vシステムの電源ICの入力コンデンサなど 
     

主な特長と利点

  • 1608サイズで1μFの大容量化による、セットの部品数削減や小型化

     

主要データ

製品名

外形寸法 
[mm]

温度特性

定格電圧 
[V] 

静電容量 
[μF]

C1608X7R2A105K080AC keyboard_arrow_right1.6 x 0.8 x 0.8X7R1001

サンプルのご購入は、製品名をクリック後に表示される製品ページから可能です。


詳細な製品情報の紹介


ご連絡方法

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn Twitter