TDK Electronics

Capacitors for DC Link

検索結果件数: 1
PDF 在庫      品番 スタイル 静電容量 (µF) 静電容量許容差 (%) 等価直列インダクタンス(nH) 等価直列抵抗 (mOhm) 定格電圧 (V DC) 設計 高さ (最大) (mm) 幅 (最大) (mm) THB保証 最高使用温度 (°C) アプリケーション タイプ
B32774X8126K000 MKP 12 ±10 34 6.8 800 Radial, boxed 36.5 22 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

エクスポート