TDK Electronics

Capacitors for DC Link

検索結果件数: 1
PDF 在庫      品番 スタイル 静電容量 (µF) 静電容量許容差 (%) 等価直列インダクタンス(nH) 等価直列抵抗 (mOhm) 定格電圧 (V DC) 設計 高さ (最大) (mm) 幅 (最大) (mm) AEC–Q200 THB保証 最高使用温度 (°C) タイプ
B32676T3905J000 MKP 9 ±5 19 9.1 300 Radial, boxed 19 24 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

エクスポート