TDK Electronics

EMI Supression Capacitors

検索結果件数: 4
PDF 在庫      品番 スタイル 静電容量 (µF) 静電容量許容差 (%) 定格電圧 (V DC) 定格電圧 (V AC) RMS電圧 (V AC) 高さ (最大) (mm) リード線間隔 (mm) 長さ(最大) (mm) 幅 (最大) (mm) 抑制クラス THB保証 IEC 60252­1に基づく最高使用温度 (°C) 梱包形態 タイプ
B32023A3563M003 MKP 0.056 ±20 1500 300 300 15 22.5 26.5 6 Y2 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +110 Untaped straight (lead length 3.2 ±0.3 mm) B3202*A3/B3/C3
B32023A3563M000 MKP 0.056 ±20 1500 300 300 15 22.5 26.5 6 Y2 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +110 Untaped straight (lead length 6-1 mm) B3202*A3/B3/C3
B32023A3563M189 MKP 0.056 ±20 1500 300 300 15 22.5 26.5 6 Y2 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +110 Reel straight B3202*A3/B3/C3
B32023A3563M289 MKP 0.056 ±20 1500 300 300 15 22.5 26.5 6 Y2 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +110 Ammo pack straight B3202*A3/B3/C3

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

エクスポート