TDK Electronics

SPE 10BASE-T1L評価ボード EVB-DLA-002

 EVB-DLA-002 Image

重要な特徴 

  • アナログ・デバイセズEVAL-ADIN1100EBZまたはEVAL- ADIN1110EBZに適合するプラグアンドプレイ評価ボード
  • IEEE 802.3cg-2019パワークラス: 11, 13
  • 25 °Cでの標準定格電流 460 mA 
  • 設計・試験期間の短縮 
  • 完全なインダクタ・タイプのラインナップ 
  • 高信頼性コンポーネント  
  • 流対応 
  • 低浮遊容量 
  • 作温度: -40 °C ... +125 °C 
  • RoHS対応 

アプリケーション 

  • 10BASE-T1Lアプリケーションのテストと評価 

発注番号: B82010X1100A003

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Farnellから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 3
PDF 在庫      アプリケーション ポート数 Power over Ethernet (PoE) 最低動作温度(°C) 最高動作温度 (°C) 巻数比 タイプ 発注コード
10BASE-T1L
Isolating Inductor
- - -40 125 1CT : 1CT ICI70CGI ICI70CGI-222
10BASE-T1L
Common Mode Choke
- - -40 125 - RCM70CGI RCM70CGI-471
10BASE-T1L, PoDL - - -40 150 - PID*-251M PID100-251M
マークされたすべてのデータシートをzipファイルとしてダウンロードするか、検索結果をMS Excel形式でエクスポートする。