TDK Electronics · TDK Europe

SPE 10BASE-T1L Evaluierungsboard EVB-DLA-002

 EVB-DLA-002 Image

Wesentliche Merkmale

  • Plug and Play Evaluierungsboard passend zu Analog Devices EVAL-ADIN1100EBZ oder EVAL-ADIN1110EBZ
  • Leistungsklasse nach IEEE 802.3cg-2019: 11, 13
  • Typischer Nennstrom @ 25 °C: 460 mA  
  • Schnellere Entwicklungs- und Testphasen
  • Komplette Induktivitätssortiment für 10BASE-T1L
  • Hochzuverlässige Komponenten  
  • Hohe Strombelastbarkeit
  • Geringe Streukapazität
  • Betriebstemperatur: -40 °C … +125 °C
  • RoHS Kompatibel 

Anwendungen

  • Test und Evaluierung für 10BASE-T1L Anwendungen

Bestellnummer: B82010X1100A003

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Farnell Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 3
PDF Inventory Application Bauform Induktivität (µH) Induktivitäts­toleranz (%) Nennstrom (Typ.) (A) Sättigungsstrom (Typ.) (A) Widerstand (Max.) (Ohm) Baugröße/ Baureihe Hinweise Typ Bestellnummer Produktstatus
10BASE-T1L, PoDL Shielded, coupled 2x250 ±20 0.46 0.645 - 10.4x10.4x6.3 - PID*-251M PID100-251M Production
10BASE-T1L magnetics module
Commercial
- - - - - - - - ICI70CGI ICI70CGI-222 -
10BASE-T1L magnetics module
Commercial
- - - - - - - - RCM70CGI RCM70CGI-471 -
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format