TDK Electronics

ERU チョーク: ERU 33 シリーズ – B82559A*A033

 ERU Chokes ERU 33 Image

重要な特徴

  • インダクタンス範囲、3.2 ~ 10 µH
  • 低い直流抵抗
  • 最大95 Aまでの飽和電流
  • 動作温度: -40 °C ….+150 °C
  • AEC-Q200 に適応
  • 容易にカスタマイズ可能
  • RoHS 適合

アプリケーション

  • 48 V ボードネットコンバータ用降圧/昇圧チョーク
  • DC/DC コンバータ

発注番号: B82559X033

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 6
PDF 在庫      アプリケーション 設計 インダクタンス (µH) インダクタンス許容差 (%) 定格電流 (代表的)(A) 飽和電流 (Typ.) (A) 抵抗値 (最大) (Ohm) サイズ/シリーズ 備考 タイプ 発注コード 製品ステータス
Automotive Shielded 3.2 ±12 58 95 - ERU 33 flat wire B82559A*A033 B82559A4322A033 -
Automotive Shielded 6.8 ±12 47.5 56 - ERU 33 flat wire B82559A*A033 B82559A5682A033 -
Automotive Shielded 6 ±12 50 62 - ERU 33 flat wire B82559A*A033 B82559A5602A033 -
Automotive Shielded 4.7 ±12 45.5 81 - ERU 33 flat wire B82559A*A033 B82559A5472A033 -
Automotive Shielded 10 ±12 46 36 - ERU 33 flat wire B82559A*A033 B82559A5103A033 -
Automotive Shielded 3.5 ±12 57.5 87 - ERU 33 flat wire B82559A*A033 B82559A4352A033 -
マークされたすべてのデータシートをzipファイルとしてダウンロードするか、検索結果をMS Excel形式でエクスポートする。