TDK Electronics · TDK Europe

ERU Drosseln: Serie ERU 33 B82559A*A033

 ERU Chokes ERU 33 Image

Wesentliche Merkmale

  • Induktivitätswerte von 3,2 bis 10 µH
  • Niedriger Gleichstromwiderstand
  • Sättigungsstrom bis zu 95 A
  • Betriebstemperatur: -40 °C ….+150 °C
  • Qualifizierung basierend auf AEC-Q200
  • Kundenspezifische Anpassungen möglich
  • RoHS Kompatibel

Anwendungen

  • Buck/Boost-Drossel für 48-V-Bordnetzwandler
  • DC/DC-Wandler

Bestellnummer: B82559X033

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 6
PDF Inventory Application Bauform Induktivität (µH) Induktivitäts­toleranz (%) Nennstrom (Typ.) (A) Sättigungsstrom (Typ.) (A) Widerstand (Max.) (Ohm) Baugröße/ Baureihe Hinweise Typ Bestellnummer
Automotive shielded 6.8 ±12 47.5 56 - ERU 33 flat wire B82559A*A033 B82559A5682A033
Automotive shielded 6 ±12 50 62 - ERU 33 flat wire B82559A*A033 B82559A5602A033
Automotive shielded 3.2 ±12 58 95 - ERU 33 flat wire B82559A*A033 B82559A4322A033
Automotive shielded 3.5 ±12 57.5 87 - ERU 33 flat wire B82559A*A033 B82559A4352A033
Automotive shielded 10 ±12 46 36 - ERU 33 flat wire B82559A*A033 B82559A5103A033
Automotive shielded 4.7 ±12 45.5 81 - ERU 33 flat wire B82559A*A033 B82559A5472A033
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format