TDK Electronics

ERU チョーク: ERU 20 シリーズ – B82559A*A020

 ERU Chokes ERU 20 Image

重要な特徴

  • 動作温度範囲: −40 °C ~ +150 °C(コンポーネント)
  • AEC-Q200に適格
  • RoHS 適合

発注番号: B82559X3

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 11
PDF 在庫      アプリケーション 設計 インダクタンス (µH) インダクタンス許容差 (%) 定格電流 (代表的)(A) 飽和電流 (Typ.) (A) 抵抗値 (最大) (Ohm) サイズ/シリーズ 備考 タイプ 発注コード 製品ステータス
Automotive Shielded 15 ±10 15.3 15.3 0.00495 ERU 20 flat wire B82559*A020 B82559A9153A020 -
Automotive Shielded 6.8 ±10 19 19 0.0029 ERU 20 flat wire B82559*A020 B82559A5682A020 -
Automotive Shielded 1.5 ±10 50 50 0.00090 ERU 20 flat wire B82559*A020 B82559A3152A020 -
Automotive Shielded 35 ±10 9.3 9.3 0.0071 ERU 20 flat wire B82559*A020 B82559A0353A020 -
Automotive Shielded 4.7 ±10 22 22 0.0024 ERU 20 flat wire B82559*A020 B82559A4472A020 -
Automotive Shielded 10 ±10 18.3 18.3 0.0039 ERU 20 flat wire B82559*A020 B82559A7103A020 -
Automotive Shielded 3.3 ±10 34 34 0.0015 ERU 20 flat wire B82559*A020 B82559A5332A020 -
Automotive Shielded 1 ±10 50 50 0.00065 ERU 20 flat wire B82559*A020 B82559A2102A020 -
Automotive Shielded 20 ±10 14.3 14.3 0.0064 ERU 20 flat wire B82559*A020 B82559A0203A020 -
Automotive Shielded 2.2 ±10 43 43 0.0012 ERU 20 flat wire B82559*A020 B82559A4222A020 -
Automotive Shielded 29 ±10 11 11 0.0071 ERU 20 flat wire B82559*A020 B82559A0293A020 -
マークされたすべてのデータシートをzipファイルとしてダウンロードするか、検索結果をMS Excel形式でエクスポートする。