TDK Electronics

ERU チョーク: ERU 19 シリーズ – B82559B*A019

 ERU Chokes ERU 19 Image

重要な特徴

  • 動作温度範囲: −40 °C ~ +150 °C(コンポーネント)
  • AEC-Q200に適格
  • RoHS 適合

発注番号: B82559X19

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 10
PDF 在庫      アプリケーション 設計 インダクタンス (µH) インダクタンス許容差 (%) 定格電流 (代表的)(A) 飽和電流 (Typ.) (A) 抵抗値 (最大) (Ohm) サイズ/シリーズ 備考 タイプ 発注コード 製品ステータス
Automotive Shielded 3.3 ±10 25.1 35.1 - ERU 19 flat wire B82559B*A019 B82559B5332A019 -
Automotive Shielded 1 ±10 36.3 46.6 - ERU 19 flat wire B82559B*A019 B82559B2102A019 -
Automotive Shielded 20 ±10 9.5 13.5 - ERU 19 flat wire B82559B*A019 B82559B0203A019 -
Automotive Shielded 15 ±10 10.7 14.7 - ERU 19 flat wire B82559B*A019 B82559B9153A019 -
Automotive Shielded 10 ±10 11.7 15.8 - ERU 19 flat wire B82559B*A019 B82559B7103A019 -
Automotive Shielded 6.8 ±10 12.7 21.3 - ERU 19 flat wire B82559B*A019 B82559B6682A019 -
Automotive Shielded 4.7 ±10 25.1 25.5 - ERU 19 flat wire B82559B*A019 B82559B5472A019 -
Automotive Shielded 30 ±10 8.6 11.5 - ERU 19 flat wire B82559B*A019 B82559B0303A019 -
Automotive Shielded 1.5 ±10 30.2 48.1 - ERU 19 flat wire B82559B*A019 B82559B3152A019 -
Automotive Shielded 2.2 ±10 27.2 43.6 - ERU 19 flat wire B82559B*A019 B82559B4222A019 -
マークされたすべてのデータシートをzipファイルとしてダウンロードするか、検索結果をMS Excel形式でエクスポートする。