TDK Electronics

ERU チョーク: ERU 16 シリーズ – B82559B*A016

 ERU Chokes ERU 16 Image

重要な特徴

  • 動作温度範囲: −40 °C ~ +150 °C(コンポーネント)
  • AEC-Q200に適格
  • RoHS 適合

発注番号: B82559X16

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 10
PDF 在庫      アプリケーション 設計 インダクタンス (µH) インダクタンス許容差 (%) 定格電流 (代表的)(A) 飽和電流 (Typ.) (A) 抵抗値 (最大) (Ohm) サイズ/シリーズ 備考 タイプ 発注コード 製品ステータス
Automotive Shielded 1.5 ±10 30 40.5 - ERU 16 flat wire B82559B*A016 B82559B3152A016 -
Automotive Shielded 10 ±10 13 14.6 - ERU 16 flat wire B82559B*A016 B82559B7103A016 -
Automotive Shielded 1 ±10 36 40.4 - ERU 16 flat wire B82559B*A016 B82559B2102A016 -
Automotive Shielded 6.8 ±10 14.4 18.7 - ERU 16 flat wire B82559B*A016 B82559B6682A016 -
Automotive Shielded 30 ±10 8.5 10.3 - ERU 16 flat wire B82559B*A016 B82559B0303A016 -
Automotive Shielded 4.7 ±10 25 21.3 - ERU 16 flat wire B82559B*A016 B82559B5472A016 -
Automotive Shielded 20 ±10 10 12.4 - ERU 16 flat wire B82559B*A016 B82559B0203A016 -
Automotive Shielded 3.3 ±10 25 30.9 - ERU 16 flat wire B82559B*A016 B82559B5332A016 -
Automotive Shielded 15 ±10 11.7 14 - ERU 16 flat wire B82559B*A016 B82559B0153A016 -
Automotive Shielded 2.2 ±10 26.8 37.3 - ERU 16 flat wire B82559B*A016 B82559B4222A016 -
マークされたすべてのデータシートをzipファイルとしてダウンロードするか、検索結果をMS Excel形式でエクスポートする。