TDK Electronics

ERU チョーク: ERU 25 シリーズ – B82559A*A025

 ERU25

重要な特徴

  • 動作温度:-40 ~ +130 °C
  • フラット巻き線: 超低抵抗コイル
  • コア:小飽和・低損失フェライト

発注番号: B82559X2

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 8
PDF 在庫      アプリケーション 設計 インダクタンス (µH) インダクタンス許容差 (%) 定格電流 (代表的)(A) 飽和電流 (Typ.) (A) 抵抗値 (最大) (Ohm) サイズ/シリーズ 備考 タイプ 発注コード 製品ステータス
Commercial Shielded 7.9 ±7 26 26 0.0022 ERU 25 flat wire B82559*A025 B82559A6792A025 -
Commercial Shielded 0.44 ±7 71 71 0.00025 ERU 25 flat wire B82559*A025 B82559A1042A025 -
Commercial Shielded 6.1 ±7 28 28 0.00185 ERU 25 flat wire B82559*A025 B82559A5612A025 -
Commercial Shielded 4.35 ±7 30 30 0.0015 ERU 25 flat wire B82559*A025 B82559A4432A025 -
Commercial Shielded 2.9 ±7 33 33 0.00115 ERU 25 flat wire B82559*A025 B82559A3292A025 -
Commercial Shielded 2.3 ±7 41 41 0.00070 ERU 25 flat wire B82559*A025 B82559A3232A025 -
Commercial Shielded 10 ±7 24 24 0.00255 ERU 25 flat wire B82559*A025 B82559A7103A025 -
Commercial Shielded 1.25 ±7 50 50 0.00045 ERU 25 flat wire B82559*A025 B82559A2122A025 -
マークされたすべてのデータシートをzipファイルとしてダウンロードするか、検索結果をMS Excel形式でエクスポートする。