TDK Electronics · TDK Europe

ERU Drosseln: Serie ERU 25 – B82559*A025

 ERU Chokes ERU 25 Bild
  • Betriebstemperatur: -40 bis +130 °C
  • Flachdrahtwicklung ermöglicht extrem geringen Spulenwiderstand
  • Kern: Hohe Sättigung/ verlustarmer Ferrit

Bestellnummer: B82559X2

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 8
PDF Inventory Application Bauform Induktivität (µH) Induktivitäts­toleranz (%) Nennstrom (Typ.) (A) Sättigungsstrom (Typ.) (A) Widerstand (Max.) (Ohm) Baugröße/ Baureihe Hinweise Typ Bestellnummer
Commercial shielded 7.9 ±7 26 26 0.0022 ERU 25 flat wire B82559*A025 B82559A6792A025
Commercial shielded 2.9 ±7 33 33 0.00115 ERU 25 flat wire B82559*A025 B82559A3292A025
Commercial shielded 0.44 ±7 71 71 0.00025 ERU 25 flat wire B82559*A025 B82559A1042A025
Commercial shielded 10 ±7 24 24 0.00255 ERU 25 flat wire B82559*A025 B82559A7103A025
Commercial shielded 1.25 ±7 50 50 0.00045 ERU 25 flat wire B82559*A025 B82559A2122A025
Commercial shielded 6.1 ±7 28 28 0.00185 ERU 25 flat wire B82559*A025 B82559A5612A025
Commercial shielded 2.3 ±7 41 41 0.00070 ERU 25 flat wire B82559*A025 B82559A3232A025
Commercial shielded 4.35 ±7 30 30 0.0015 ERU 25 flat wire B82559*A025 B82559A4432A025
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format