TDK Electronics

ERUチョーク:ERU 13シリーズ– B82559A*A013

 ERU Chokes ERU 13 Image

重要な特徴

  • 動作温度:-40 ~ +130 ℃
  • フラット巻き線: 超低抵抗コイル
  • 自己リード線設計によるコア底面端子化が最小限のフットプリントを実現

発注番号: B82559X1

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 8
PDF 在庫      アプリケーション 設計 インダクタンス (µH) インダクタンス許容差 (%) 定格電流 (代表的)(A) 飽和電流 (Typ.) (A) 抵抗値 (最大) (Ohm) サイズ/シリーズ 備考 タイプ 発注コード 製品ステータス
Commercial Shielded 3.9 ±10 8.6 12 6 ERU 13 flat wire B82559*A013 B82559A0392A013 -
Commercial Shielded 3 ±10 9.3 13 0.0051 ERU 13 flat wire B82559*A013 B82559A0302A013 -
Commercial Shielded 2.4 ±10 11.8 16.5 0.0032 ERU 13 flat wire B82559*A013 B82559A0242A013 -
Commercial Shielded 2.15 ±10 10.3 15 0.0042 ERU 13 flat wire B82559*A013 B82559A0222A013 -
Commercial Shielded 0.95 ±10 17.8 25 0.0014 ERU 13 flat wire B82559*A013 B82559A0951A013 -
Commercial Shielded 1.4 ±10 15.7 22 0.0018 ERU 13 flat wire B82559*A013 B82559A0142A013 -
Commercial Shielded 0.5 ±10 20.1 30 0.0011 ERU 13 flat wire B82559*A013 B82559A0501A013 -
Commercial Shielded 1.1 ±10 14.2 20 0.0022 ERU 13 flat wire B82559*A013 B82559A0112A013 -
マークされたすべてのデータシートをzipファイルとしてダウンロードするか、検索結果をMS Excel形式でエクスポートする。