TDK Electronics

エアギャップが分散されたコア

 Intro Pic

TDKの分散エアギャップフェライトコアの新規格 は、小型化と高電力密度化に貢献します。
さらに、分散ギャップコア(DGコア)を用いることで、効率と熱性能が重視されるアプリケーション向けにマグネティクス製品設計を最適化することが可能です。TDK DGコアの内部構造における定格温度は、最大180 °Cとなっています。
新規格DGコアプログラムでは、当社EPCOSブランドの電源材料 N87、N95、N97を用いたEコア、ETDコア、PQコアをご用意しており、60 nH~400 nHのインダクタンス係数に対応します。
すべてのDGコアは、コイル巻型やマウンティングハードウェアなど、当社の幅広いアクセサリポートフォリオとともにご使用いただけます。
当社の分散エアギャップフェライトコアは、EV給電ステーション、車載充電器(OBC)、DC-DCコンバータ、太陽光発電システム用インバータ、無停電電源装置(UPS)、産業用スイッチングモード電源(SMPS)、通信・サーバー用スイッチングモード電源(SMPS)をはじめ、幅広い車載・産業アプリケーションに使用されています。
 


特長

分散エアギャップ

  • 標準シリーズおよびアクセサリ 
  • コスト効率の高い自動化生産
  • 小型化を実現 

すぐれた性能

  • 電力密度の大幅な向上
  • 熱挙動の向上
  • 費用対性能比の最適化(三つのギャップ)

フリンジング磁束の低減

  • 巻線面積の拡大
  • 占積率の増加
  • 損失を最大70%低減

DGコアの概要

主な利点

  • 電力密度の大幅な増加
  • 近接効果および渦電流による損失の低減
  • 熱挙動の向上
  • 温度安定性(最大180 °C)

主なアプリケーション

  • LLCトランスおよび共振チョーク
  • フライバックトランス
  • ストレージチョーク
  • アクティブPFC用PFCチョーク
    • 電流臨界モード(BCM)
    • 臨界導通モー(CrCM
    • 不連続導通モー(DCM)
  • 汎用電力変換器(大きなエアギャップが必要)
 Benefit 1 Pic
 Benefit 2 Pic
 Benefit 3 Pic +title

アプリケーション分野

 Solar inverters
 On-board chargers
 UPS
 EV charging stations
 Industrial SMPS
 Telecom_Server SMPS

データシートの入手・検索

PDF コア形状 個別部品 AL値 (nH) 素材 (コア)
E 32/16/9DG Coil former,  Core,  Yoke 60, 120 N87
E 32/16/11DG Coil former,  Core,  Yoke 100, 150 N87,  N95
E 42/21/15DG Core 96 - 207 N87
E 42/21/20DG Coil former,  Core 123 - 267 N87
E 55/28/21DG Coil former,  Core 100 - 400 N87,  N95
E 55/28/25DG Coil former,  Core 100 - 400 N87,  N95
E 65/32/27DG Coil former,  Core 100 - 400 N87,  N95
E 70/33/32DG Coil former,  Core 100 - 400 N87,  N95
E 80/38/20DG Core 80 - 150 N87,  N88,  N95,  N97
new
E 100/60/28DG Coil former,  Core 80, 100 N87,  N88,  N95,  N97
ETD 39/20/13DG Coil former,  Core,  Yoke 100, 150 N87,  N95
ETD 49/25/16DG Coil former,  Core,  Yoke 100, 250 N87,  N95
ETD 59/31/22DG Coil former,  Core,  Yoke 100 - 400 N87,  N95
PQ 32/30DG Coil former,  Core 100, 150 N95,  N97
PQ 35/35DG Coil former,  Core 100, 150 N95,  N97
PQ 50/50DG Coil former,  Core 100 - 400 N95,  N97
PQ 65/60DG Coil former,  Core 100 - 400 N95,  N97

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • セレクタガイド
  • 品番索引
  • 付属品材料
  • 共通情報 - 定義
  • アプリケーション関連情報
  • 加工関連情報
  • 梱包
  • 品質と環境
  • 規格および仕様
  • フェライトポリマー複合材
  • 記号と用語
  • 安全上のご注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。




連絡してください

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)