TDK Electronics

SMTインダクタ:SIMID 1812-C, B82432Cシリーズ

 Chip Inductors SIMID1812-C Image

重要な特徴

  • LR 1.0 ~ 1000 µH
  • 許容差 ±10%

発注番号: B82432X002

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 24
PDF 在庫      インダクタンス (µH) インダクタンス許容差 (%) 定格電流 (A)  飽和電流 (代表的)(A) 抵抗値 (最大) (Ohm) クオリティファクタ Qmin 共振周波数 (最小) (MHz) EIA サイズ/シリーズ 備考 端子 アプリケーション タイプ 発注コード
1000 ±10 0.055 - 32 30 2.8 1812-C Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82432C B82432C1105K000
100 ±10 0.145 - 4.7 30 8 1812-C Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82432C B82432C1104K000
18 ±10 0.27 - 1.35 30 18 1812-C Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82432C B82432C1183K000
150 ±10 0.13 - 6.1 30 7 1812-C Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82432C B82432C1154K000
39 ±10 0.22 - 2.05 30 12 1812-C Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82432C B82432C1393K000
3.9 ±10 0.41 - 0.59 40 50 1812-C Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82432C B82432C1392K000
68 ±10 0.19 - 2.8 30 10 1812-C Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82432C B82432C1683K000
1.8 ±10 0.49 - 0.41 40 100 1812-C Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82432C B82432C1182K000
22 ±10 0.26 - 1.45 30 16 1812-C Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82432C B82432C1223K000
33 ±10 0.23 - 1.85 30 13 1812-C Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82432C B82432C1333K000
3.3 ±10 0.425 - 0.55 40 60 1812-C Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82432C B82432C1332K000
680 ±10 0.065 - 25 30 3.3 1812-C Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82432C B82432C1684K000
6.8 ±10 0.36 - 0.78 40 35 1812-C Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82432C B82432C1682K000
470 ±10 0.075 - 17.5 30 4 1812-C Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82432C B82432C1474K000
15 ±10 0.28 - 1.25 30 21 1812-C Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82432C B82432C1153K000
220 ±10 0.115 - 7.5 30 6 1812-C Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82432C B82432C1224K000
1 ±10 0.6 - 0.28 40 200 1812-C Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82432C B82432C1102K000
330 ±10 0.085 - 14.1 30 4.5 1812-C Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82432C B82432C1334K000
47 ±10 0.21 - 2.3 30 12 1812-C Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82432C B82432C1473K000
8.2 ±10 0.33 - 0.92 40 30 1812-C Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82432C B82432C1822K000
2.2 ±10 0.48 - 0.43 40 90 1812-C Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82432C B82432C1222K000
4.7 ±10 0.39 - 0.65 40 40 1812-C Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82432C B82432C1472K000
10 ±10 0.32 - 0.98 40 28 1812-C Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82432C B82432C1103K000
1.5 ±10 0.535 - 0.35 40 120 1812-C Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82432C B82432C1152K000
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format