TDK Electronics

Dコアチョーク:電力線用B82731Mシリーズ

 D Core Chokes Image

重要な特徴

  • LR 3.3 ~ 100 mH
  • 公称電圧 250 V AC/250 V DC
  • 沿面距離および空間距離 > 3 mm
  • 高さ:20 +0.5 mm; リード間隔:12.5 x 10 ±0.2 mm
  • より高いインダクタンスや中間値も可能
  • 高さ最大15.5 mmの水平シリーズB82731Hもあり
  • 定格電流IRが高いB82732R/Wシリーズもあり
    (IR 2.2 Aまで) および B82734R/W (IR 4.6 Aまで)

発注番号: B82731X1

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 7
PDF 在庫      設計 機能 インダクタンス (mH) 定格電流 (A) 定格温度 (°C) 長さ (最大) (mm) (最大) (mm) 高さ (最大) (mm) 回路数 抵抗値 (mOhm) 定格電圧 (V AC) 定格電圧 (V DC) 最低動作温度(°C) 最高動作温度 (°C) 備考 タイプ 発注コード UL 1446 insulation system
Current-compensated D core choke Common 3.3 1.8 40 21 15 20.5 Double 140 250 - -40 125 Recyclable, vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82731M B82731M2182A030 -
Current-compensated D core choke Common 39 0.6 40 21 15 20.5 Double 1500 250 - -40 125 Recyclable, vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82731M B82731M2601A030 -
Current-compensated D core choke Common 15 0.9 40 21 15 20.5 Double 600 250 - -40 125 Recyclable, vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82731M B82731M2901A030 -
Current-compensated D core choke Common 47 0.5 40 21 15 20.5 Double 2000 250 - -40 125 Recyclable, vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82731M B82731M2501A030 -
Current-compensated D core choke Common 10 1.1 40 21 15 20.5 Double 400 250 - -40 125 Recyclable, vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82731M B82731M2112A030 -
Current-compensated D core choke Common 27 0.7 40 21 15 20.5 Double 1000 250 - -40 125 Recyclable, vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82731M B82731M2701A030 -
Current-compensated D core choke Common 100 0.35 40 21 15 20.5 Double 4500 250 - -40 125 Recyclable, vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82731M B82731M2351A030 -
マークされたすべてのデータシートをzipファイルとしてダウンロードするか、検索結果をMS Excel形式でエクスポートする。