TDK Electronics · TDK Europe

D-Kern-Netzdrosseln: Serie B82731M

 D Core Chokes Image

Wesentliche Merkmale

  • LR von 3,3 bis 100 mH
  • Nennspannung 250 V AC/250 V DC
  • Luft- und Kriechstrecken > 3 mm
  • Höhe: 20 +0,5 mm; Rastermaß: 12,5 x 10 ±0,2 mm
  • Höhere Induktivitätswerte möglich
  • Horizontale Baureihe B82731H mit Höhe 15,5 mm max. auf Anfrage
  • Höhere Nennstromwerte auf Anfrage bei Baureihe B82732R/W (IR bis 2,2 A) und
    B82734R/W (IR bis 4,6 A)

Bestellnummer: B82731X1

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 7
PDF Inventory Bauform Funktion Induktivität (mH) Nenn­strom (A) Bemessungs­temperatur (°C) Länge (max.) (mm) Breite (max.) (mm) Höhe (max.) (mm) Anzahl der Leiter Wider­stand (mOhm) Nenn­spannung (V AC) Nenn­spannung (V DC) Min. Betriebstemperatur (°C) Max. Betriebstemperatur (°C) Bemerkung Typ Bestellnummer UL 1446 Isoliersystem
Current-compensated D core choke Common 3.3 1.8 40 21 15 20.5 Double 140 250 - -40 125 Recyclable, vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82731M B82731M2182A030 -
Current-compensated D core choke Common 39 0.6 40 21 15 20.5 Double 1500 250 - -40 125 Recyclable, vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82731M B82731M2601A030 -
Current-compensated D core choke Common 15 0.9 40 21 15 20.5 Double 600 250 - -40 125 Recyclable, vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82731M B82731M2901A030 -
Current-compensated D core choke Common 47 0.5 40 21 15 20.5 Double 2000 250 - -40 125 Recyclable, vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82731M B82731M2501A030 -
Current-compensated D core choke Common 10 1.1 40 21 15 20.5 Double 400 250 - -40 125 Recyclable, vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82731M B82731M2112A030 -
Current-compensated D core choke Common 27 0.7 40 21 15 20.5 Double 1000 250 - -40 125 Recyclable, vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82731M B82731M2701A030 -
Current-compensated D core choke Common 100 0.35 40 21 15 20.5 Double 4500 250 - -40 125 Recyclable, vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82731M B82731M2351A030 -
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format