TDK Electronics

IGBT/FET用 InsuGate SMTトランス UI 7シリーズ – B78541A

 Transformers for IGBT Image

重要な特徴

  • (N1,コア) / N2 沿面距離 9 mm、空気隙間 8.14 mm
  • 4 pF(標準)という低い結合容量
  • IEC 61558-1 附属書 K に準拠した絶縁電線
  • 温度クラス F(155 °C)
  • 動作温度:‒40 ~ +150 °C
  • RoHS 準拠
  • AEC-Q200

発注番号: B78541AX0001

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 ダウンロード

検索結果件数: 5
PDF 在庫      インダクタンス (最小) (μH) 巻数比 (pri-sec) 浮遊インダクタンス プライマリ (μH) 直流抵抗 プライマリ (Ω) 直流抵抗 セカンダリ (Ω) 静電容量 (pF) 共振周波数 (MHz) テスト電圧 (V) 電圧時間積 (μVs) タイプ 発注コード コア形状
50 1:1.07:0.6 0.7 0.25 0.35 | 0.24 4 4 3000V AC, 50 Hz/1s 15/30 B78541A*A003 B78541A2492A003 InsuGate UI7
50 1:1.08 0.6 0.25 0.25 4 4 3000V AC, 50 Hz/1s 15/30 B78541A*A003 B78541A2467A003 InsuGate UI7
50 1:0.91 0.7 0.42 0.35 4 4 3000V AC, 50 Hz/1s 15/30 B78541A*A003 B78541A2528A003 InsuGate UI7
50 1:0.81:0.45 0.7 0.42 0.32 | 0.30 4 4 3000V AC, 50 Hz/1s 15/30 B78541A*A003 B78541A2526A003 InsuGate UI7
50 1:0.91:0.36 0.7 0.42 0.35 | 0.24 4 4 3000V AC, 50 Hz/1s 15/30 B78541A*A003 B78541A2525A003 InsuGate UI7
マークされたすべてのデータシートをzipファイルとしてダウンロードするか、検索結果をMS Excel形式でエクスポートする。