TDK Electronics · TDK Europe

InsuGate SMT-Übertrager für IGBT/FET UI 7 Series – B78541A

 Transformers for IGBT Image

Wesentliche Merkmale

  • (N1, core) / N2 Kriechstrecke 9,2 mm Luftstrecke 8,14 mm
  • Niedrige Kopplungskapazität von 4 pF (typisch)
  • Isolierter Draht nach IEC 61558-1 Anhang K
  • Temperaturklasse F (155 °C)
  • Betriebstemperatur: ‒40 … +150 °C
  • RoHS kompatibel
  • AEC-Q200

Bestellnummer: B78541AX0001

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Download

Trefferanzahl: 5
PDF Inventory Induktivität (min.) (µH) Übersetzungs­verhältnis (pri-sec) Streu­induktivität (µH) Gleichstrom­widerstand primärseitig (Ω) Gleichstrom­widerstand sekundärseitig (Ω) Kapazität (pF) Resonanz­frequenz (MHz) Prüfspannung (V) Spannungs­zeitfläche (µVs) Typ Bestellnummer Kernform
50 1:1.07:0.6 0.7 0.25 0.35 | 0.24 4 4 3000V AC, 50 Hz/1s 15/30 B78541A*A003 B78541A2492A003 InsuGate UI7
50 1:1.08 0.6 0.25 0.25 4 4 3000V AC, 50 Hz/1s 15/30 B78541A*A003 B78541A2467A003 InsuGate UI7
50 1:0.91 0.7 0.42 0.35 4 4 3000V AC, 50 Hz/1s 15/30 B78541A*A003 B78541A2528A003 InsuGate UI7
50 1:0.81:0.45 0.7 0.42 0.32 | 0.30 4 4 3000V AC, 50 Hz/1s 15/30 B78541A*A003 B78541A2526A003 InsuGate UI7
50 1:0.91:0.36 0.7 0.42 0.35 | 0.24 4 4 3000V AC, 50 Hz/1s 15/30 B78541A*A003 B78541A2525A003 InsuGate UI7
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format