TDK Electronics

ストラップバリスタ

 Intro Pic

データシートの入手・検索

PDF 特徴/シリーズ 最大動作電圧 (V AC) 最大動作電圧 (V DC)
AdvanceD,  HighE,  LS41 series 130 - 460 170 - 615
HighE,  LS40 series,  StandarD 130 - 750 170 - 970
HighE,  LS50 series,  StandarD 130 - 550 170 - 745

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • 設計一覧
  • タイプ一覧
  • 発注コード形式
  • 技術情報
  • セレクション手順
  • アプリケーション関連情報
  • 計算例
  • ソルダリング説明書
  • 信頼性試験
  • 認定一覧
  • 品質と環境
  • 気候条件
  • 安全上のご注意
  • テーピング, 梱包, リード形態
  • 記号と用語
  • 方程式一覧
  • UL E321126 (ストラップ VAR, L, B, D) (2022年6月)
  • IEC 61051-2-2-AT0003(詳細仕様)(2015年11月)
  • IECQ 101-QA-14 (認証書) (2019年5月)

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。



連絡してください

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)