TDK Electronics

CeraLink キャパシタ

検索結果件数: 6
PDF 在庫      設計 最高デバイス温度 (°C) 最低デバイス温度 (°C) 寸法(長さ x 幅 x 高さ) (mm) 初期静電容量(0 V DC, 25 °C) (µF) 初期静電容量の公差 (%) 実効静電容量 (µF)@ 動作電圧 公称静電容量 (µF)@ 動作電圧 ピーク動作電圧 (Max.) (V DC) 定格電圧(V DC) 動作電圧 (V DC) 等価直列インダクタンス(nH) 正常動作電流 (105 °C) (ARMS) 端子スタイル アプリケーション タイプ 発注コード
LP L-style 150 -40 7.85 x 10.84 x 4 0.14 ±20 0.25 >0.5 1000 700 600 3 6 SMD with lead frame Industry, Automotive 0.5 μF, 700 V B58031I7504M062
LP L-style 150 -40 7.85 x 10.84 x 4 0.35 ±20 0.6 >1 650 500 400 3 10 SMD with lead frame Industry, Automotive 1 μF, 500 V B58031I5105M062
LP L-style 150 -40 7.85 x 10.84 x 4 0.07 ±20 0.13 >0.25 1300 900 800 3 5 SMD with lead frame Industry, Automotive 0.25 μF, 900 V B58031I9254M062
LP J-style 150 -40 7.85 x 7.14 x 4 0.07 ±20 0.13 >0.25 1300 900 800 3 5 SMD with lead frame Industry, Automotive 0.25 μF, 900 V B58031U9254M062
LP J-style 150 -40 7.85 x 7.14 x 4 0.14 ±20 0.25 >0.5 1000 700 600 3 6 SMD with lead frame Industry, Automotive 0.5 μF, 700 V B58031U7504M062
LP J-style 150 -40 7.85 x 7.14 x 4 0.35 ±20 0.6 >1 650 500 400 3 10 SMD with lead frame Industry, Automotive 1 μF, 500 V B58031U5105M062

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

エクスポート