TDK Electronics · TDK Europe

CeraLink Kondensatoren

Trefferanzahl: 6
PDF Inventory Bau­form Max. Bauteil­temperatur (°C) Min. Bauteil­temperatur (°C) Abmessungen (l x b x h) (mm) Anfangskapazität (0 V DC, 25 °C) (µF) Toleranz der Anfangskapazität (%) Effektiv­kapazität (µF) bei Betriebs­spannung Nominal­kapazität (µF) bei Betriebs­spannung Betriebs­spitzen­spannung (Max.) (V DC) Nenn­spannung (V DC) Betriebs­spannung (V DC) Äquivalente Serien­induktivität (nH) Betriebs­strom (105 °C) (ARMS) Anschlüsse Anwendung Typ Bestellnummer
LP L-style 150 -40 7.85 x 10.84 x 4 0.14 ±20 0.25 >0.5 1000 700 600 3 6 SMD with lead frame Industry, Automotive 0.5 μF, 700 V B58031I7504M062
LP L-style 150 -40 7.85 x 10.84 x 4 0.35 ±20 0.6 >1 650 500 400 3 10 SMD with lead frame Industry, Automotive 1 μF, 500 V B58031I5105M062
LP L-style 150 -40 7.85 x 10.84 x 4 0.07 ±20 0.13 >0.25 1300 900 800 3 5 SMD with lead frame Industry, Automotive 0.25 μF, 900 V B58031I9254M062
LP J-style 150 -40 7.85 x 7.14 x 4 0.07 ±20 0.13 >0.25 1300 900 800 3 5 SMD with lead frame Industry, Automotive 0.25 μF, 900 V B58031U9254M062
LP J-style 150 -40 7.85 x 7.14 x 4 0.14 ±20 0.25 >0.5 1000 700 600 3 6 SMD with lead frame Industry, Automotive 0.5 μF, 700 V B58031U7504M062
LP J-style 150 -40 7.85 x 7.14 x 4 0.35 ±20 0.6 >1 650 500 400 3 10 SMD with lead frame Industry, Automotive 1 μF, 500 V B58031U5105M062

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Liste exportieren