TDK Electronics · TDK Europe

Ring-/Doppellochkerne (EPCOS)

PDF Kernform AL-Wert (nH) Werkstoff (Kern)
file_pdf_box
R 2.50 x 1.50 x 1.30 93 - 2000 K10,  T38,  T46,  T57,  T65
file_pdf_box
R 140 x 103 x 25.0 1100 - 8400 K10,  N30,  N87,  T37
file_pdf_box
R 10.0 x 6.00 x 4.00 33 - 6000 K1 - T65
file_pdf_box
R 22.1 x 13.7 x 6.35 1340 - 6070 N30 - T65
file_pdf_box
R 25.3 x 14.8 x 10.0 2360 - 10700 N30 - T65
file_pdf_box
R 20.0 x 10.0 x 10.00 3000 - 12940 N30 - T65
file_pdf_box
R 22.6 x 14.7 x 9.20 1740 - 7900 N30 - T65
file_pdf_box
R 20.0 x 10.0 x 7.00 2130 - 9740 N30 - T65
file_pdf_box
R 15.8 x 8.90 x 4.70 1190 - 5400 N30 - T65
file_pdf_box
R 13.3 x 8.30 x 5.00 1040 - 4700 N30 - T65
file_pdf_box
R 16.0 x 9.60 x 6.30 52 - 6440 K1 - T65
file_pdf_box
R 12.5 x 7.50 x 5.00 660 - 5110 N30 - T65
file_pdf_box
R 202.0 x 153 x 25.0 970, 5200 K10,  N30
file_pdf_box
R 18.4 x 5.90 x 5.90 2950 - 13400 N30 - T65
file_pdf_box
R 6.30 x 3.80 x 2.50 20 - 3600 K1 - T65
file_pdf_box
Toroids accessories --- ---
file_pdf_box
R 68.0 x 48.0 x 13.0 600 - 7700 K10 - T65
file_pdf_box
R 87.0 x 54.3 x 13.5 900 - 8200 K10 - T65
file_pdf_box
R 8.00 x 4.00 x 4.00 1200 - 8000 N30,  N87,  T38,  T46,  T65
file_pdf_box
R 58.3 x 40.8 x 17.6 900 - 7160 K10,  N30,  N87,  T37,  T65
file_pdf_box
R 3.43 x 1.78 x 2.03 190 - 4000 K10 - T65
file_pdf_box
R 36.0 x 23.0 x 15.0 1300 - 13500 N30 - T65
file_pdf_box
R 14.0 x 9.00 x 5.00 970 - 4420 N30 - T65
file_pdf_box
R 22.1 x 13.7 x 7.90 1130 - 7570 N30 - T65
file_pdf_box
R 3.05 x 1.27 x 1.27 160 - 3340 K10,  T38,  T46,  T57,  T65
file_pdf_box
R 2.50 x 1.50 x 1.00 70 - 1530 K10 - T65
file_pdf_box
R 10.0 x 6.00 x 7.00 450 - 10400 K10,  N30,  T38,  T46,  T65
file_pdf_box
R 2.54 x 1.27 x 1.27 120 - 2640 K10,  T38,  T46,  T57,  T65
file_pdf_box
R 15.0 x 10.4 x 5.30 850 - 3880 N30 - T65
file_pdf_box
Double-Aperture Core 42 - 10000 K1,  N30
file_pdf_box
R 25.3 x 14.8 x 20.0 4680 - 21300 N30 - T65
file_pdf_box
R 9.53 x 4.75 x 3.17 970 - 6400 N30 - T65
file_pdf_box
R 3.05 x 1.78 x 2.03 160 - 3250 K10,  T38,  T46,  T57,  T65
file_pdf_box
R 3.94 x 1.78 x 1.78 200 - 4200 K10,  T38,  T46,  T57,  T65
file_pdf_box
R 4.00 x 2.40 x 1.60 700 - 2450 N30,  T38,  T46,  T65
file_pdf_box
R 34.0 x 20.5 x 10.0 2230 - 10100 N30,  N87,  T37,  T38,  T65
file_pdf_box
R 5.84 x 3.05 x 1.52 580 - 2900 N30,  N95,  T38,  T46,  T65
file_pdf_box
R 50.0 x 30.0 x 20.0 1400 - 17400 K10 - T65
file_pdf_box
R 3.94 x 2.24 x 2.30 180 - 3890 K10,  T38,  T46,  T57,  T65
file_pdf_box
R 40.0 x 24.0 x 16.0 3590 - 16300 N30 - T65
file_pdf_box
R 3.05 x 1.27 x 2.54 330 - 6500 K10,  T38,  T46,  T57,  T65
file_pdf_box
R 12.7 x 7.90 x 6.35 1330 - 6030 N30 - T65
file_pdf_box
R 20.0 x 10.0 x 15.00 4500 - 19880 N30 - T65
file_pdf_box
R 17.0 x 10.7 x 6.80 1390 - 6280 N30 - T65
file_pdf_box
R 29.5 x 19.0 x 14.9 2880 - 13100 N30 - T65
file_pdf_box
R 63.0 x 38.0 x 25.0 1800 - 17600 K10 - T65
file_pdf_box
R 3.43 x 1.78 x 1.78 160 - 3400 K10,  T38,  T46,  T57,  T65
file_pdf_box
R 22.1 x 13.7 x 12.5 2630 - 12000 N30 - T65
file_pdf_box
R 25.3 x 14.8 x 15.0 3500 - 16100 N30,  N87,  T37,  T38,  T65
file_pdf_box
R 58.3 x 40.8 x 20.2 1000 - 8000 K10,  N30,  N87,  T37,  T65
file_pdf_box
R 58.3 x 32.0 x 18.0 1500 - 17200 K10 - T65
file_pdf_box
R 5.84 x 3.05 x 3.00 1680 - 5850 N30,  T38,  T46,  T65
file_pdf_box
R 102 x 65.8 x 15.0 900 - 7900 K10,  N30,  N87,  T38,  T65
file_pdf_box
R 38.1 x 19.05 x 12.7 3870 - 17600 N30,  N87,  T37,  T38,  T65
file_pdf_box
R 34.0 x 20.5 x 12.5 100 - 12700 K1 - T65
file_pdf_box
R 41.8 x 26.2 x 12.5 2560 - 11600 N30,  N87,  T37,  T38,  T65
file_pdf_box
R 4.00 x 2.40 x 1.80 790 - 2760 N30,  T38,  T46,  T65
file_pdf_box
R 30.5 x 20.0 x 12.5 2320 - 10600 N30,  N87,  T37,  T38,  T65
file_pdf_box
R 3.94 x 2.24 x 1.30 100 - 2200 K10,  T38,  T46,  T57,  T65

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.