TDK Electronics · TDK Europe

PTC-Thermistoren als Heizelemente

Datenblätter & Suche

PDF Bauform
Disk shaped, 12 V
Disk shaped, 230 V
Rectangular, 12 V
Rectangular, 48 V
Rectangular, 230 V
Rectangular, 400 V
Rectangular, 600 V
Rectangular, 800 V
Sample kit - Heating elements for 12 V applications
Sample kit - Heating elements for high-voltage applications

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Selection guide
  • General technical information
  • Application notes
  • Taping and packing
  • Mounting instructions
  • Quality and environment
  • Climatic conditions
  • Cautions and warnings
  • Symbols and terms

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.