TDK Electronics · TDK Europe

Folien-Kondensatoren

5. August 2025

TDK präsentiert kompakte doppelseitig metallisierte Polypropylen-Kondensatoren für Resonanzschaltungen

 Bild_Teaser_grau_de

Die TDK Corporation präsentiert mit der Serie EPCOS B3264xH doppelseitig metallisierte Polypropylen-Folienkondensatoren (MMKP). Üblicherweise kommen diese Bauelemente in Hochfrequenz-Anwendungen mit hohen Impulsbelastungen von bis zu 6500 V/µs zum Einsatz, wo herkömmliche Lösungen mitunter an ihre Grenzen stoßen. Sie eignen sich auch für Resonanzkreise, insbesondere für die beliebte LLC-Topologie. Aufgrund ihres kompakten Formfaktors und ihrer AEC-Q200-Konformität finden die Kondensatoren Einsatz in Onboard-Ladegeräten (OBCs) und DC/DC-Wandlern in xEVs sowie in unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV), Schaltnetzteilen und elektronischen Vorschaltgeräten.

Diese Kondensatoren decken Nenn-Gleichspannungen von 630 V bis 2000 V und Kapazitätswerte von 2,2 µF bis 470 µF ab. Dank eines speziellen Dielektrikums aus Polypropylen und beidseitig metallisierter PET-Folie bieten sie eine hohe Impuls- und Strombelastbarkeit. Die Bauelemente sind dauerhaft für den Betrieb bei -55 °C bis +125 °C ausgelegt und arbeiten auch unter widrigen Umgebungsbedingungen dauerhaft zuverlässig.

Die neuen Folien-Kondensatoren zeichnen sich durch einen hohen Isolationswiderstand und einen niedrigen Verlustfaktor sowie robuste Selbstheilung aus, sodass sie bei +85 °C und voller Nennspannung eine Betriebsdauer von 200.000 Stunden erreichen. Erhältlich sind sie in drei Rastermaßen (10 mm, 15 mm und 22,5 mm), sodass sie sich flexibel in eng bemessene Schaltungslayouts integrieren lassen.

Durch die Kombination von hoher Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit in Automobilqualität unterstützt die Serie B3264xH Entwickler dabei, den Wirkungsgrad und die Lebensdauer moderner leistungselektronischer Systeme sowohl im Automobil- als auch im Industriebereich zu optimieren.

Entsprechende Simulationsmodelle für verschiedene Spice-Versionen und ANYSYS stehen hier zum Download bereit.

Eigenschaften & Anwendungen

Hauptanwendungsgebiete

  • Elektronische Vorschaltgeräte (Resonanzkreise)
  • LLC-Topologie
  • Hochfrequenz-Anwendungen mit hoher Strombelastung
  • Getaktete Stromversorgungen



     

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Sehr kompakte Bauform
  • Hohe Impulsbelastbarkeit
  • Hohe Strombelastbarkeit
  • Einsetzbar in rauen, feuchten Umgebungen
  • Halogenfrei (auf Anfrage)
  • AEC-Q200-konform
     

Kenndaten

Typ

Nenn-Gleichspannung 
[V]

Kapazität
[µF]

Rastermaß
[mm]

Min. Abmessung
(L x B x H) [mm]

Max. Abmessung 
(L x B x H) [mm]

B32641H*630 … 10002,2 … 471013,0 x 4,0 x 9,013,0 x 8,0 x 17,5
B32642H*630 … 20003,3 … 1501518,0 x 5,0 x 10,518,0 x 11,0 x 18,5
B32643H*630 … 200010 … 47022,526,5 x 6,0 x 15,026,5 x 14,5 x 29,5

 

Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter www.tdk-electronics.tdk.com/de/snubber_pfc

 



Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit führender Anbieter elektronischer Lösungen für eine smarte Gesellschaft. Basierend auf seinen umfassenden Materialkompetenzen fördert TDK an der Spitze der technologischen Evolution den Wandel der Gesellschaft. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das umfassende, innovationsgetriebene Produktsortiment von TDK reicht von passiven Bauteilen wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folienkondensatoren bis zu magnetischen, Hochfrequenz-, Piezo- und Schutzbauelemente. Das Produktspektrum umfasst außerdem Sensoren und Sensorsysteme, z.B. Temperatur- und Drucksensoren sowie magnetische und MEMS-Sensoren. Außerdem liefert TDK Stromversorgungen und Energiekomponenten, Magnetköpfe, Software und mehr. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen der Automotive-, Industrie- und Consumer-Elektronik sowie der Informations- und Kommunikationstechnik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte TDK einen Umsatz von 14,4 Milliarden USD und beschäftigte rund 105.000 Mitarbeiter weltweit.

 


Media Contact

Uli Pecher | Head of Public Relations TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-2244 Kontakt aufnehmen
Ralf Higgelke | Product Communication TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing