Keramik-Kondensatoren
8. Oktober 2024
TDK bietet CeraLink Chipkondensatoren für den Einsatz in Anwendungen mit 800 V Bus-Spannung
Die TDK Corporation erweitert ihr Angebot an CeraLink Kondensatoren der Serie B58043 im SMD-Standardformat EIA 2220 um zwei neue 900-V-Typen – einen mit Standardanschlüssen (B58043I9563M052) und einen mit Soft-Terminierung (B58043E9563M052). Da Elektrofahrzeuge mit einer Batteriespannung von 800 V immer beliebter werden, sind diese neuen Bauelemente naheliegende Kandidaten, da ihr optimaler Arbeitspunkt genau bei dieser Spannung liegt. Während die bestehende CeraLink-Serie mit 500 V auf 400-V-Inverter abzielt, die mit Galliumnitrid-Transistoren (GaN) oder Silizium-MOSFETs ausgestattet sind, zielen die neuen 900-V-Bauelemente mit einer Spannungsfestigkeit von mehr als 1 kV auf 800-V-Inverter ab, die mit Siliziumkarbid-MOSFETs (SiC) oder Silizium-IGBTs ausgestattet sind.
Die 5,7 x 5,0 x 1,6 mm³ kleinen SMD-Kondensatoren haben eine effektive Kapazität von 33 nF, erreichen aber 56 nF bei einer Betriebsspannung von 800 V in Großsignalanwendungen wie Leistungswandlern und Invertern. Dieser positive DC-Bias-Effekt geht auf das keramische Dielektrikum PLZT (Blei-Lanthan-Zirkonium-Titanat) zurück, wohingegen bei MLCCs mit Klasse-II-Dielektrikum ein negativer DC-Bias-Effekt auftritt.
Damit sind die CeraLink Kondensatoren eine äußerst kompakte Lösung für Snubber, Filter, Flying Capacitors und DC-Zwischenkreise (DC Link), um nur einige der Anwendungen zu nennen, für die sie in Leistungswandlern und Invertern in den Bereichen Automobil, erneuerbare Energien und Industrie-Antriebe infragekommen. Sie sind nach AEC-Q200 qualifiziert und ihr Verlustfaktor tanẟ bleibt unter 0,025.
Eigenschaften & Anwendungen
Hauptanwendungsgebiete
- Schnell schaltende Leistungswandler und Inverter für Anwendungen in den Bereichen Automobil, erneuerbare Energien und industrielle Antriebe
Haupteigenschaften und -vorteile
- Kapazität steigt mit DC-Vorspannung (DC Bias) bis zur Nennspannung
- Für Wide-Bandgap-Halbleiter wie SiC and GaN
- Hohe Ripplestrom-Belastbarkeit
- Betriebstemperatur: -40 bis +150 °C
- Qualifizierung basierend auf AEC-Q200 Rev. E
Kenndaten
Typ | Abmessungen [mm] | VR [V] | Vop [V] | Cnom,typ [nF] | Ceff,typ [nF] |
---|---|---|---|---|---|
B58043I9563M052 (Standardanschlüsse) | 5,7 x 5,0 x 1,6 | 900 | 800 | 56 | 33 |
B58043E9563M052 (Soft-Terminierung) |
Über die TDK Corporation
Die TDK Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit führender Anbieter elektronischer Lösungen für eine smarte Gesellschaft. Basierend auf seinen umfassenden Materialkompetenzen fördert TDK unter der Devise „Attracting Tomorrow“ an der Spitze der technologischen Evolution den Wandel der Gesellschaft. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das umfassende, innovationsgetriebene Produktsortiment von TDK reicht von passiven Bauteilen wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folienkondensatoren bis zu magnetischen, Hochfrequenz-, Piezo- und Schutzbauelemente. Das Produktspektrum umfasst außerdem Sensoren und Sensorsysteme, z.B. Temperatur- und Drucksensoren sowie magnetische und MEMS-Sensoren. Außerdem liefert TDK Stromversorgungen und Energiekomponenten, Magnetköpfe und mehr. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen der Automotive-, Industrie- und Consumer-Elektronik sowie der Informations- und Kommunikationstechnik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte TDK einen Umsatz von 14,6 Milliarden USD und beschäftigte rund 101.000 Mitarbeiter weltweit.