TDK Electronics · TDK Europe

Capacitors for DC Link

Trefferanzahl: 1
PDF Inventory Bestellnummer Stil Kapazität (µF) Kapazitätstoleranz (%) Ersatzserieninduktivität (nH) Ersatzserienwiderstand (mOhm) Nennspannung (V DC) Design Höhe (max.) (mm) Breite (max.) (mm) Einhaltung der THB­Vorschriften Temperatur, max.(°C) Anwendung Typ
B32774X8505K000 MKP 5 ±10 23 15.3 800 Radial, boxed 24.5 14 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +105 DC link B3277*X/Y/Z

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Liste exportieren