TDK Electronics · TDK Europe

Capacitors for Snubbering, Ressonant, Power Factor Correction (PFC)

Trefferanzahl: 6
PDF Inventory Bestellnummer Stil Kapazität (µF) Kapazitätstoleranz (%) Anstiegsgeschwindigkeit der Spannungsflanke (V/µs) Spitzenstrom, max (kA) Nennspannung (V DC) Effektivpannung (V AC) Design Dielektrikum/Stil Höhe (max.) (mm) Rastermaß (mm) Länge (max.) (mm) Technologie Breite (max.) (mm) Einhaltung der THB­Vorschriften product_text_THB_H THB rel. Luftfeuchtigkeit (%) THB­Temperatur (°C) THB­Spannung (V RMS) Temperatur, max.(°C) Typ
B32673Z4225J289 MKP 2.2 ±5 100 220 450 220 Radial, boxed Polypropylene 22.5 22.5 26.5 Wound 12 +60 °C / 95% RH / VR DC / 1000 h 1000 95 +60 450 +125 B3267*Z
B32673Z4225J003 MKP 2.2 ±5 100 220 450 220 Radial, boxed Polypropylene 22.5 22.5 26.5 Wound 12 +60 °C / 95% RH / VR DC / 1000 h 1000 95 +60 450 +125 B3267*Z
B32673Z4225K003 MKP 2.2 ±10 100 220 450 220 Radial, boxed Polypropylene 22.5 22.5 26.5 Wound 12 +60 °C / 95% RH / VR DC / 1000 h 1000 95 +60 450 +125 B3267*Z
B32673Z4225K289 MKP 2.2 ±10 100 220 450 220 Radial, boxed Polypropylene 22.5 22.5 26.5 Wound 12 +60 °C / 95% RH / VR DC / 1000 h 1000 95 +60 450 +125 B3267*Z
B32673Z4225J000 MKP 2.2 ±5 100 220 450 220 Radial, boxed Polypropylene 22.5 22.5 26.5 Wound 12 +60 °C / 95% RH / VR DC / 1000 h 1000 95 +60 450 +125 B3267*Z
B32673Z4225K000 MKP 2.2 ±10 100 220 450 220 Radial, boxed Polypropylene 22.5 22.5 26.5 Wound 12 +60 °C / 95% RH / VR DC / 1000 h 1000 95 +60 450 +125 B3267*Z

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Liste exportieren