TDK Electronics · TDK Europe

Capacitors for Snubbering, Ressonant, Power Factor Correction (PFC)

Trefferanzahl: 6
PDF Inventory Bestellnummer Stil Kapazität (µF) Kapazitätstoleranz (%) Anstiegsgeschwindigkeit der Spannungsflanke (V/µs) Spitzenstrom, max (kA) Nennspannung (V DC) Effektivpannung (V AC) Design Dielektrikum/Stil Höhe (max.) (mm) Rastermaß (mm) Länge (max.) (mm) Technologie Breite (max.) (mm) Einhaltung der THB­Vorschriften product_text_THB_H THB rel. Luftfeuchtigkeit (%) THB­Temperatur (°C) THB­Spannung (V RMS) Temperatur, max.(°C) Typ
B32672L8332K289 MKP 0.0033 ±10 6800 22.44 2000 700 Radial, boxed Polypropylene 10.5 15 18 Wound 5 +60 °C / 95% RH / VR DC / 1000 h 1000 95 +60 2000 +125 B3267*L
B32672L8332K189 MKP 0.0033 ±10 6800 22.44 2000 700 Radial, boxed Polypropylene 10.5 15 18 Wound 5 +60 °C / 95% RH / VR DC / 1000 h 1000 95 +60 2000 +125 B3267*L
B32672L8332K000 MKP 0.0033 ±10 6800 22.44 2000 700 Radial, boxed Polypropylene 10.5 15 18 Wound 5 +60 °C / 95% RH / VR DC / 1000 h 1000 95 +60 2000 +125 B3267*L
B32672L8332J289 MKP 0.0033 ±5 6800 22.44 2000 700 Radial, boxed Polypropylene 10.5 15 18 Wound 5 +60 °C / 95% RH / VR DC / 1000 h 1000 95 +60 2000 +125 B3267*L
B32672L8332J189 MKP 0.0033 ±5 6800 22.44 2000 700 Radial, boxed Polypropylene 10.5 15 18 Wound 5 +60 °C / 95% RH / VR DC / 1000 h 1000 95 +60 2000 +125 B3267*L
B32672L8332J000 MKP 0.0033 ±5 6800 22.44 2000 700 Radial, boxed Polypropylene 10.5 15 18 Wound 5 +60 °C / 95% RH / VR DC / 1000 h 1000 95 +60 2000 +125 B3267*L

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Liste exportieren