TDK Electronics · TDK Europe

Capacitors for Snubbering, Ressonant, Power Factor Correction (PFC)

Trefferanzahl: 6
PDF Inventory Bestellnummer Stil Kapazität (µF) Kapazitätstoleranz (%) Anstiegsgeschwindigkeit der Spannungsflanke (V/µs) Spitzenstrom, max (kA) Nennspannung (V DC) Effektivpannung (V AC) Design Dielektrikum/Stil Höhe (max.) (mm) Rastermaß (mm) Länge (max.) (mm) Technologie Breite (max.) (mm) Einhaltung der THB­Vorschriften product_text_THB_H THB rel. Luftfeuchtigkeit (%) THB­Temperatur (°C) THB­Spannung (V RMS) Temperatur, max.(°C) Anwendung Typ
B32656J1824J004 MKP 0.82 ±5 210 492 1600 600 Radial, boxed Polypropylene 45 37.5 42 Wound 30 +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h 1000 93 +40 1600 +110 Snubber B3265*A/G/J/T
B32656J1824K000 MKP 0.82 ±10 210 492 1600 600 Radial, boxed Polypropylene 45 37.5 42 Wound 30 +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h 1000 93 +40 1600 +110 Snubber B3265*A/G/J/T
B32656J1824K003 MKP 0.82 ±10 210 492 1600 600 Radial, boxed Polypropylene 45 37.5 42 Wound 30 +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h 1000 93 +40 1600 +110 Snubber B3265*A/G/J/T
B32656J1824K004 MKP 0.82 ±10 210 492 1600 600 Radial, boxed Polypropylene 45 37.5 42 Wound 30 +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h 1000 93 +40 1600 +110 Snubber B3265*A/G/J/T
B32656J1824J000 MKP 0.82 ±5 210 492 1600 600 Radial, boxed Polypropylene 45 37.5 42 Wound 30 +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h 1000 93 +40 1600 +110 Snubber B3265*A/G/J/T
B32656J1824J003 MKP 0.82 ±5 210 492 1600 600 Radial, boxed Polypropylene 45 37.5 42 Wound 30 +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h 1000 93 +40 1600 +110 Snubber B3265*A/G/J/T

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Liste exportieren