TDK Electronics · TDK Europe

EMI Supression Capacitors

Trefferanzahl: 30
PDF Inventory Bestellnummer product_text_STYLE Kapazität (µF) Kapazitätstoleranz (%) Nennspannung (V DC) Nennspannung (V AC) Effektivpannung (V AC) Höhe (max.) (mm) Rastermaß (mm) Länge (max.) (mm) Breite (max.) (mm) Entstörklasse Einhaltung der THB­Vorschriften Temperatur, max., (°C) Art der Verpackung Typ
B32911A3103M003 MKP 0.01 ±20 760 330 330 9 10 13 4 X1 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +110 Untaped straight (lead length 3.2 ±0.3 mm) B3291*A3/B3
B32911B3223M240 MKP 0.022 ±20 760 330 330 11 10 13 5 X1 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +110 Ammo pack (crimped down from lead spacing 10 mm to 7.5 mm) B3291*A3/B3
B32911B3223M189 MKP 0.022 ±20 760 330 330 11 10 13 5 X1 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +110 Reel straight B3291*A3/B3
B32911A3103M000 MKP 0.01 ±20 760 330 330 9 10 13 4 X1 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +110 Untaped straight (lead length 6-1 mm) B3291*A3/B3
B32911A3103K289 MKP 0.01 ±10 760 330 330 9 10 13 4 X1 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +110 Ammo pack straight B3291*A3/B3
B32911B3223M140 MKP 0.022 ±20 760 330 330 11 10 13 5 X1 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +110 Reel (crimped down from lead spacing 10 mm to 7.5 mm) B3291*A3/B3
B32911A3103K240 MKP 0.01 ±10 760 330 330 9 10 13 4 X1 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +110 Ammo pack (crimped down from lead spacing 10 mm to 7.5 mm) B3291*A3/B3
B32911A3103K189 MKP 0.01 ±10 760 330 330 9 10 13 4 X1 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +110 Reel straight B3291*A3/B3
B32911B3223M000 MKP 0.022 ±20 760 330 330 11 10 13 5 X1 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +110 Untaped straight (lead length 6-1 mm) B3291*A3/B3
B32911A3103K140 MKP 0.01 ±10 760 330 330 9 10 13 4 X1 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +110 Reel (crimped down from lead spacing 10 mm to 7.5 mm) B3291*A3/B3
B32911B3223K240 MKP 0.022 ±10 760 330 330 11 10 13 5 X1 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +110 Ammo pack (crimped down from lead spacing 10 mm to 7.5 mm) B3291*A3/B3
B32911A3103K000 MKP 0.01 ±10 760 330 330 9 10 13 4 X1 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +110 Untaped straight (lead length 6-1 mm) B3291*A3/B3
B32911B3223K140 MKP 0.022 ±10 760 330 330 11 10 13 5 X1 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +110 Reel (crimped down from lead spacing 10 mm to 7.5 mm) B3291*A3/B3
B32911B3223K003 MKP 0.022 ±10 760 330 330 11 10 13 5 X1 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +110 Untaped straight (lead length 3.2 ±0.3 mm) B3291*A3/B3
B32911B3223K000 MKP 0.022 ±10 760 330 330 11 10 13 5 X1 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +110 Untaped straight (lead length 6-1 mm) B3291*A3/B3
B32911A3333M240 MKP 0.033 ±20 760 330 330 12 10 13 6 X1 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +110 Ammo pack (crimped down from lead spacing 10 mm to 7.5 mm) B3291*A3/B3
B32911A3333M189 MKP 0.033 ±20 760 330 330 12 10 13 6 X1 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +110 Reel straight B3291*A3/B3
B32911A3333M140 MKP 0.033 ±20 760 330 330 12 10 13 6 X1 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +110 Reel (crimped down from lead spacing 10 mm to 7.5 mm) B3291*A3/B3
B32911A3333M003 MKP 0.033 ±20 760 330 330 12 10 13 6 X1 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +110 Untaped straight (lead length 3.2 ±0.3 mm) B3291*A3/B3
B32911A3103M289 MKP 0.01 ±20 760 330 330 9 10 13 4 X1 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +110 Ammo pack straight B3291*A3/B3
B32911A3103M240 MKP 0.01 ±20 760 330 330 9 10 13 4 X1 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +110 Ammo pack (crimped down from lead spacing 10 mm to 7.5 mm) B3291*A3/B3
B32911A3103M189 MKP 0.01 ±20 760 330 330 9 10 13 4 X1 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +110 Reel straight B3291*A3/B3
B32911B3223M289 MKP 0.022 ±20 760 330 330 11 10 13 5 X1 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +110 Ammo pack straight B3291*A3/B3
B32911B3223M003 MKP 0.022 ±20 760 330 330 11 10 13 5 X1 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +110 Untaped straight (lead length 3.2 ±0.3 mm) B3291*A3/B3
B32911B3223K189 MKP 0.022 ±10 760 330 330 11 10 13 5 X1 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +110 Reel straight B3291*A3/B3
B32911A3103M140 MKP 0.01 ±20 760 330 330 9 10 13 4 X1 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +110 Reel (crimped down from lead spacing 10 mm to 7.5 mm) B3291*A3/B3
B32911B3223K289 MKP 0.022 ±10 760 330 330 11 10 13 5 X1 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +110 Ammo pack straight B3291*A3/B3
B32911A3103K003 MKP 0.01 ±10 760 330 330 9 10 13 4 X1 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +110 Untaped straight (lead length 3.2 ±0.3 mm) B3291*A3/B3
B32911A3333M289 MKP 0.033 ±20 760 330 330 12 10 13 6 X1 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +110 Ammo pack straight B3291*A3/B3
B32911A3333M000 MKP 0.033 ±20 760 330 330 12 10 13 6 X1 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +110 Untaped straight (lead length 6-1 mm) B3291*A3/B3

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Liste exportieren