TDK Electronics · TDK Europe

Energie-Varistoren

Der ultrazuverlässige MOV

Metalloxid-Varistoren - kurz MOV - bestehen größtenteils aus Zinkoxid, einer Halbleiterstruktur die für die Funktion des Überspannungschutzes grundlegend ist. Dieses Material ist sehr robust und langlebig und bildet das Herzstück des Überspannungsschutzes.


Merkmale

  • Erfüllt IEC/IEEE (ANSI)
  • Kundenspezifischer Durchmesser von bis zu 125 mm bei einer Höhe von 2 mm bis 44 mm
  • Hoher Entladestrom für 4/10-μs-Impulse
  • Wiederholter Aufladung von bis zu 8,0 C
  • Maximale Stromverträglichkeit bis zu 3500 A bei 2-ms-Impulsen
  • Hochwertige Gradienten-Performance-Scheiben von 200 V/mm bis zu 550 V/mm
  • Glaspassivierung
  • Hervorragende thermische Eigenschaften
  • Geringe Verlustleistung
  • Verfügbar für Sonderanwendungen wie den Einsatz in ölgefüllten Transformatoren zum Schutz von Transformatorwicklungen, Gleichstromanwendungen und den Einsatz in gasisolierten Schaltanlagen (SF6) mit hohen Gradientenblöcken.

Vorteile

 _Benefit_Small_Size

Geringe Größe des MOV sorgt für bessere elektrische Leistung

  • Die Glaspassivierung verbessert die Energieaufnahme und die Entladung hoher Ströme  
  • Die E36 Serie mit einem Durchmesser von 36 mm hält 100 kA bei 4/10-μs-Impulsen stand
  • Die E41 Serie mit einem Durchmesser von 41 mm hält einer wiederholten Entladung von 0,4 C stand

 Zuverlässige Alterungsresistenz

  • Geringe Verlustleistung bei Wechselstromanwendungen
  • Gleichstromalterung mit Depolarisierung
  • Maximale Energieaufnahme bis zu 3500 A bei 2-ms-Impulsen
  • Gradientenleistung von 220 V/mm bei Standardanwendung

    • 350 V/mm für gasisolierte Schaltanlagen (auf Anfrage)
    • 550 V/mm für kundenspezifische Anwendung (auf Anfrage)
 _Benefit_Ageing

Anwendungen

Geeignete Anwendungen für das Produkt finden


Erneuerbare Energien

Wind Solar

Traktion

Industrie

Energie

Datenblätter & Suche

PDF Reference voltage (min) (kV) Residual voltage at nominal discharge current 8/20 µs or Ures (kV) Diameter (mm)
0.385·Ures,  0.400·Ures,  0.425·Ures,  0.431·Ures,  0.450·Ures 6.85 … 7.85 - 15.15 … 17.15 48 - 99
3 - 6 7.35 … 8.25 - 15.05 … 17.05 32 - 41.9

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Design overview
  • Overview of types
  • Ordering code system
  • General technical information
  • Selection procedure
  • Application notes
  • Calculation examples
  • Soldering instructions
  • Reliability tests
  • Approvals
  • Quality and environment
  • Climatic conditions
  • Cautions and warnings
  • Taping, packaging and lead configuration
  • Symbols and terms
  • Equation overview

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.




Kontakt aufnehmen

Haben Sie Fragen zu Energie-Varistoren? Füllen Sie dieses Formular aus und schicken Sie es ab. 
 

First name is required Vorname wird benötigt 名字是必需的 お名前は必須項目です。
Last name is required Nachname wird benötigt 需要填写姓氏 姓は必須項目です
E-mail is required E-Mail wird benötigt 需要使用电子邮件 電子メールは必須項目です。
Company is required Unternehmen wird benötigt 公司需要 会社名は必須項目です。
Country is required Land wird benötigt 所需国家 国名は必須項目です。
Message is required Nachricht wird benötigt 所需信息 メッセージは必須項目です。
Accepting the data usage is required Datennutzung muss akzeptiert werden 必须接受数据使用 データ利用を承諾することが必要
More information Weitere Informationen 了解更多 詳細情報

Sales Network & Sites

Vertriebsnetz & Standorte

销售网点和工厂

販売網 & 工場

See our worldwide sales offices.

More

Zu unseren weltweiten Vertriebsbüros.

Mehr

查看我们的全球销售办事处。

更多内容

世界各地の販売拠点をご覧ください。

関連資料

Social Media

Soziale Medien

社交媒体

ソーシャルメディア

Follow us on

LinkedIn X (Twitter)

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter)

关注我们

WeChat LinkedIn X (Twitter)

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)

Tradeshows & Events

Messen & Events

展览会

各種イベント

Experience TDK live!

More

Erleben Sie TDK live!

Mehr

现场体验TDK

更多内容

TDKのライブを体験しよう

関連資料