TDK Electronics · TDK Europe

48 V Mild Hybrid Elektrifizierung

 1 48V DCDC - Pic

Die 48-Volt-Technologie für Fahrzeuge bietet attraktive Vorteile: Sie hilft den Kraftstoffverbrauch zu senken, reduziert die Umweltbelastung und kann gleichzeitig die Motorleistung steigern.

ADAS und AD-ECU

 1 ADAS - Pic

Um die enormen Datenmengen, die bei ADAS und AD-Systemen auftreten, verarbeiten zu können, werden in den entsprechenden ECUs schnelle Hochleistungsprozessoren verwendet.

BMS

 1 BMS - Pic

Battery Packs von Elektrofahrzeugen bestehen aus vielen seriell und parallel verschalteten Batteriezellen. Den Lade- und Entladevorgang dieser Zellen überwacht und steuert das Battery Management System (BMS).

Hochspannungs-DC/DC-Konverter

 1 DCDC - Pic

Hochspannungs-DC/DC-Konverter wandeln die von der Batterie gelieferte Hochspannung in eine 12-Volt-Spannung. An die Konverter werden hohe Anforderungen bezüglich Effizienz und Kompaktheit gestellt.

Front-Kamera

 1 Front Camera - Pic

Front-Kameras zählen zu den wichtigsten Systemen für das autonome Fahren und sind damit fester Bestandteil von ADAS. Mit ihnen werden Spurhaltesysteme, Erkennung von Verkehrszeichen und Ampelanlagen realisiert.

Infotainment-Systeme

 1 IV Infotainment - Pic

Information, Unterhaltung und Kommunikation in Fahrzeugen läuft zunehmend über audiovisuelle Systeme. Dabei erfolgt die Vernetzung der einzelnen Systemeinheiten nicht nur drahtgebunden, sondern auch über WiFi oder Bluetooth.

In-Vehicle Network

 1 IV Network - Pic

Die Digitalisierung prägt das vernetzte Fahrzeug, das immer mehr zum fahrenden Computer mit High-Speed (HS)-Schnittstellen und -Datenleitungen wird. Dabei sind In Car Server und Domain Controller die Kernstücke eines schnellen und sicheren bordeigenen Netzwerks für die wachsende Zahl an Recheneinheiten (Steuergeräte).

Fahrzeugbeleuchtung

 1 Lighting - Pic

Bei der Fahrzeugbeleuchtung geht der Trend eindeutig zu LEDs. Kein Wunder, denn diese Leuchtmittel benötigen deutlich weniger Leistung als konventionelle und weisen zudem eine deutlich längere Lebensdauer auf.

Onboard-Charger

 1 OBC - Pic

Der im Fahrzeug integrierte Onboard-Charger dient zur Ladung der Hochvolt-Batterie aus dem Wechselstromnetz. Der Trend geht in Richtung Schnellladung. Daraus folgt eine deutlich gesteigerte Leistungsdichte und höchstmögliche Effizienz.

Radar-Systeme

 1 Radar - Pic

Radar-Systeme sind integraler Bestandteil von ADAS und erhöhen die Fahrsicherheit deutlich. Selbst bei Dunkelheit und schlechten Witterungsverhältnissen sorgen sie zum Beispiel im Kolonnenverkehr für den richtigen Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen.

Verbesserte Sicherheitssysteme

 1 Safety Systems - Pic

Sicherheitssysteme von Fahrzeugen sind einem kontinuierlichen Optimierungsprozess unterworfen. Verbesserungen werden zunehmend über die unterschiedlichsten Sensorsysteme realisiert, die vernetzt sind.

Smarte Komfort-Lösungen

 1 Smart Comfort - Pic

Die Komfortausstattung von Fahrzeugen wird zunehmend zu einem Differenzierungsmerkmal der Hersteller und immer mehr nach individuellen Kundenwünschen angepasst. Übersichtlichkeit und einfaches Bedienen bestimmen das Design.

Zugangssysteme

 1 Car Access Systems - Pic

Nicht nur Funkschlüssel sind längst Standard, auch das konventionelle Zündschloss einschließlich Wegfahrsperre wird durch ausgeklügelte Techniken zunehmend ersetzt.

Rundum-Kamera

 1 Surround View Camera - Pic

Rundum-Kameras ermöglich eine 360°-Sicht um das gesamte Fahrzeug und erhöhen somit die Sicherheit.

Telematik-Systeme

 1 Telematics - Pic

Mit Telematik-Systemen (V2X) kann die Sicherheit, aber auch der Komfort deutlich gesteigert werden. Zum Datenaustausch kommunizieren Fahrzeuge mit der Cloud (V2C), untereinander (V2V) oder mit Infrastruktursystemen (V2I).

Traktions-Inverter

 1 Traction - Pic

Der Traktions-Inverter ist eine Schlüsselkomponente von Elektrofahrzeugen. Er versorgt den Antrieb mit der in der Batterie gespeicherten Energie.

Traktionsmotor

 1 E-Motor - Pic

Der Traktionsmotor übernimmt in Elektrofahrzeugen sowohl die Antriebs- als auch die rekuperative Bremsfunktion. Die Herausforderung bei der Entwicklung dieser Motoren besteht darin, große Leistung und einen hohen Wirkungsgrad bei gleichzeitig niedrigen Kosten zu erreichen.

Automotive Solutions

TDK ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Automobil-Elektronik und bietet ein einzigartig breites Produktspektrum an Bauelementen, Sensoren und Systemen für alle Applikationen.

Überzeugen Sie sich!

Loading …

 Titelbild

TDK fördert die Zukunft der Mobilität mit einem breiten Produktangebot für alle Arten von Elektrofahrzeugen (xEV). Zu den wichtigsten Bauelementen, die sich durch hohe Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer auszeichnen, gehören DC-Link-Kondensatoren in ihren Ausführungen als Folien-, Keramik- und Aluminium-Eletrolyt-Kondensatoren. Schutzbauelemente und Lösungen zur Sicherung der EMV spielen eine ebenso bedeutende Rolle. Hinzu kommen Leistungsinduktivitäten und Transformatoren für Konverter zwischen verschiedenen Spannungsniveaus. Aber auch langzeitstabile NTC-Temperatursensoren für die thermische Überwachung des Ladevorgangs von HV-Batterien sind unverzichtbare Bauelemente.


Traktions-Inverter

 1 Traction - Pic

Der Traktions-Inverter ist eine Schlüsselkomponente von Elektrofahrzeugen. Er versorgt den Antrieb mit der in der Batterie gespeicherten Energie. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an die Zuverlässigkeit des Inverters, da er über die Leistungsfähigkeit des Antriebs und die Reichweite des E-Fahrzeugs entscheidet. TDK ist führend bei speziellen DC-Link-Kondensatoren für Inverter; die Bauelemente bieten hervorragende elektrische Parameter sowie einen breiten Temperaturbereich. Für die elektromagnetische Verträglichkeit sorgen neue, standardisierte EMV-Filter, die sich durch ihre kompakte Bauweise auszeichnen. Zur Ansteuerung der IGBT-Module bietet TDK spezielle Transformatoren mit hoher Isolationsspannung.

Hochspannungs-DC/DC-Konverter

 1 DCDC - Pic

Hochspannungs-DC/DC-Konverter wandeln die von der Batterie gelieferte Hochspannung in eine 12-Volt-Spannung. An die Konverter werden hohe Anforderungen bezüglich Effizienz und Kompaktheit gestellt. Außerdem geht der Trend hin zur Kombination mit Onboard-Chargern, DC/DC-Boostern und der Battery-Junction-Box. TDK bietet neben seinem führenden Portfolio an hochzuverlässigen DC-Link-Kondensatoren verschiedene besonders verlustarme Induktivitäten und Ferrite, die für den Aufbau der Konverter entscheidend sind. Zur Entstörung und Sicherstellung der EMV eignen sich entsprechende TDK Filter- und Snubber-Kondensatoren. Dieses breite Bauelemente-Spektrum vereinfacht die Skalierbarkeit und Modularität der DC/DC-Wandler.

Onboard-Charger

 1 OBC - Pic

Der im Fahrzeug integrierte Onboard-Charger dient zur Ladung der Hochvolt-Batterie aus dem Wechselstromnetz. Der Trend geht in Richtung Schnellladung. Daraus folgt eine deutlich gesteigerte Leistungsdichte und höchstmögliche Effizienz. Künftig sollen Onboard-Charger auch bidirektional betrieben werden können, so dass E-Fahrzeuge Energie ins Netz zurückspeisen oder direkt Lasten versorgen. TDK bietet für diese Systeme sehr zuverlässige Bauelemente mit geringen Verlusten, einer hohen Lebensdauer sowie einem breiten Temperaturbereich. Darüber hinaus sind sie für die neuesten SiC-basierten Hableitergenerationen optimiert.

Hochspannungs-48-V-Inverter und 48-V-DC/DC-Konverter

 1 48V DCDC - Pic

Die 48-Volt-Technologie für Fahrzeuge bietet attraktive Vorteile: Sie hilft den Kraftstoffverbrauch zu senken, reduziert die Umweltbelastung und kann gleichzeitig die Motorleistung steigern. Die wichtigste Baugruppe dabei ist ein leistungsstarker Buck-Boost-Konverter. TDK bietet dafür entscheidende Bauelemente. Dazu zählen Leistungsinduktivitäten und Ferritkerne sowie Aluminium-Elektrolyt- und insbesondere Hybrid-Polymer-Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren. 

Traktionsmotor

 1 E-Motor - Pic

Der Traktionsmotor übernimmt in Elektrofahrzeugen sowohl die Antriebs- als auch die rekuperative Bremsfunktion. Die Herausforderung bei der Entwicklung dieser Motoren besteht darin, große Leistung und einen hohen Wirkungsgrad bei gleichzeitig niedrigen Kosten zu erreichen. Die zuverlässige und genaue Erfassung von Temperatur und Rotorposition auch bei hoher Drehzahl sind dabei entscheidende Überwachungsgrößen, die für einen optimalen und sicheren Betrieb sorgen. Und genau dafür bietet TDK die wichtigsten Sensorelemente.

Battery Management System (BMS)



 Titelbild

Advanced Driver Assistance Systems – kurz ADAS – sind komplexe elektronische Einheiten, die den Fahrer unterstützen und entlasten. Sie tragen damit erheblich zu höherer Sicherheit und Vermeidung von Unfällen bei. Es handelt sich dabei zum Beispiel um Kamera-, Radar- oder Ultraschallsysteme die zur Spur- und Abstandshaltung sowie der Erkennung von Gegenständen und Verkehrszeichen dienen. Zu störungsfreien Kommunikation dieser Systemeinheiten bietet TDK miniaturisierte Gleichtaktdrosseln und zur Stabilisierung und Entstörung der Stromversorgungseinheiten bietet TDK ein breites Portfolio an Kondensatoren unterschiedlicher Technologien sowie Leistungsinduktivitäten mit entsprechenden Stromtragfähigkeiten.


Front-Kamera

 1 Front Camera - Pic

Front-Kameras zählen zu den wichtigsten Systemen für das autonome Fahren und sind damit fester Bestandteil von ADAS. Mit ihnen werden Spurhaltesysteme, Erkennung von Verkehrszeichen und Ampelanlagen realisiert. Gleichzeitig dienen sie zur Unterstützung von Systemen zur intelligenten Geschwindigkeitsanpassung und der Steuerung der Frontscheinwerfer. Ein wichtiger Aspekt ist auch die Erkennung von Hindernissen oder Fehlverhalten anderer Verkehrsteilnehmer. Bauelemente für Front-Kameras müssen sich neben kompakten Abmessungen durch sehr hohe Zuverlässigkeit auszeichnen.

Rundum-Kamera

 1 Surround View Camera - Pic

Rundum-Kameras ermöglich eine 360°-Sicht um das gesamte Fahrzeug und erhöhen somit die Sicherheit. Besonders in schwierigen Verkehrssituationen wie mehrspurigem Verkehr können tote Winkel besser erfasst werden und bei Nutzfahrzeugen wird eine bessere Sicht z.B. beim Rücksetzen oder Rangieren ermöglicht. Um Gewicht und Platz zu sparen, müssen diese Systeme sehr kompakt sein und werden über eine Koax-Leitung, die gleichzeitig für die Stromversorgung wie auch den Datentransfer zuständig ist (Power over Coax, PoC), ans Bordnetz angeschlossen.

ADAS und AD-ECU

Radar-Systeme für mehr Sicherheit

 1 Radar - Pic

Radar-Systeme sind integraler Bestandteil von ADAS und erhöhen die Fahrsicherheit deutlich. Selbst bei Dunkelheit und schlechten Witterungsverhältnissen sorgen sie zum Beispiel im Kolonnenverkehr für den richtigen Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen. Außerdem dienen sie der Objekterkennung und können entsprechende Notbremsungen einleiten. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Erkennung von anderen Fahrzeugen in toten Winkeln, was die Sicherheit etwa bei Überholvorgängen deutlich erhöht. Schlüsselbauelemente für diese Systeme sind unter anderem Gleichtaktdrosseln, Induktivitäten und Keramik-Kondensatoren.



 Titelbild

Fortschrittliche Sicherheitssysteme sind Pflicht in jedem modernen Fahrzeug um schwere Unfälle zu vermeiden. Intelligente Komfortfunktionen spielen eine wichtige Rolle dabei, ein ganz besonderes Fahrerlebnis zu schaffen. TDK bietet ein einzigartiges Sortiment für beide Bereiche – etwa Piezo-Tastenelemente mit einem einzigartigen haptischen Feedback für eine einfache Bedienung von Schaltelementen und Displays. Hinzu kommen Transponderspulen für RKE-Systeme und eine große Auswahl anderer Induktivitäten, die einen störungsfreien Betrieb der Kommunikations- und Informationselektronik in Fahrzeugen ermöglichen. Mehr Sicherheit ermöglichen zum Beispiel Radar-Systeme von TDK zur Abstandswarnung oder Identifikation von Objekten in toten Winkeln.


Fahrzeugbeleuchtung

 1 Lighting - Pic

Bei der Fahrzeugbeleuchtung geht der Trend eindeutig zu LEDs. Kein Wunder, denn diese Leuchtmittel benötigen deutlich weniger Leistung als konventionelle und weisen zudem eine deutlich längere Lebensdauer auf. Ein weiterer Vorteil ist die wesentlich höhere Designfreiheit sowie die Möglichkeit für adaptives Fahrlicht. Neben dem reinen Fahrlicht werden auch Tagfahrlicht, Blinker und Zusatzleuchten mit LEDs realisiert. TDK bietet für die Montage der LEDs ein spezielles Substrat mit integriertem ESD-Schutz, sowie ein vielfältiges Portfolio an Bauelementen für die Ansteuerelektronik.

Funkbasierte Zugangssysteme für Fahrzeuge

 1 Car Access Systems - Pic

Nicht nur Funkschlüssel sind längst Standard, auch das konventionelle Zündschloss einschließlich Wegfahrsperre wird durch ausgeklügelte Techniken zunehmend ersetzt. Der Trend geht inzwischen zu Hand-free-Systemen, die schon bei der Annäherung an das Fahrzeug die Türen freigeben – und auch das Smartphone etabliert sich mehr und mehr als Zugangskontrolle zu Fahrzeugen. TDK bietet für funkbasierte Systeme wie NFC, Bluetooth oder UWB eine breite Palette an Bauelementen.

Smarte Komfort-Lösungen

 1 Smart Comfort - Pic

Die Komfortausstattung von Fahrzeugen wird zunehmend zu einem Differenzierungsmerkmal der Hersteller und immer mehr nach individuellen Kundenwünschen angepasst. Übersichtlichkeit und einfaches Bedienen bestimmen das Design. Zum Beispiel machen integrierte Ladeschalen für Smartphones und andere Geräte das lästige Kabelgewirr überflüssig. Dank der ultraflachen PiezoListen™ Lautsprecher ergeben sich völlig neue Design-Möglichkeiten für die Audio-Performance in Fahrzeugen. Leitfähige transparente Folien ermöglichen das Abdunkeln des Fahrzeugs. Gleichzeitig können diese Folien als Antennen genutzt werden.

Verbesserte Sicherheitssysteme

 1 Safety Systems - Pic

Sicherheitssysteme von Fahrzeugen sind einem kontinuierlichen Optimierungsprozess unterworfen. Verbesserungen werden zunehmend über die unterschiedlichsten Sensorsysteme realisiert, die vernetzt sind. Brake-by-wire, Reifendruckkontrollsysteme, elektrische Lenk- und Federungssysteme oder auch die Erkennung von Kindern im Fahrgastraum sowie die Objekterkennung in toten Winkeln sind nur einige Beispiele. Diese Innovationen werden dank eines breiten Spektrums an Sensoren und Sensor-Systemen erst möglich. Dazu zählen Transponderspulen, Hall- oder Ultraschall-Sensoren.



 Titelbild

Um die Verkehrssicherheit und den Verkehrsfluss zu erhöhen, sind Fahrzeuge mit den verschiedensten Telematik-Diensten verbunden und kommunizieren zudem untereinander. Damit diese Kommunikation reibungslos abläuft, bietet TDK zum Beispiel Antennensysteme. Aber auch die Entstörung und Filterung spielt eine entscheidende Rolle. Hierfür bietet TDK eine Produktpalette an miniaturisierten Induktivitäten mit sehr hohen Güte-Werten genauso wie Kondensatoren zur Entstörung.


In-Vehicle Network

 1 IV Network - Pic

Die Digitalisierung prägt das vernetzte Fahrzeug, das immer mehr zum fahrenden Computer mit High-Speed (HS)-Schnittstellen und -Datenleitungen wird. Dabei sind In Car Server und Domain Controller die Kernstücke eines schnellen und sicheren bordeigenen Netzwerks für die wachsende Zahl an Recheneinheiten (Steuergeräte). TDK ist Weltmarktführer bei Daten- und Signalleitungsdrosseln, die den störungsfreien Austausch großer Datenmengen auch unter anspruchsvollen Bedingungen ermöglichen. Daneben eignen sich TDK Chip-Varistoren hervorragend zum zuverlässigen Schutz der empfindlichen Schnittstellen gegen transiente Überspannungen. Außerdem bietet TDK hocheffiziente Filter für die gleichzeitige Übertragung von Daten und Leistung auf Koax-Leitungen (Power over Koax, PoC).

Infotainment-Systeme

 1 IV Infotainment - Pic

Information, Unterhaltung und Kommunikation in Fahrzeugen läuft zunehmend über audiovisuelle Systeme. Dabei erfolgt die Vernetzung der einzelnen Systemeinheiten nicht nur drahtgebunden, sondern auch über WiFi oder Bluetooth. Benutzerkomfort – etwa über haptisches Feedback – und hohe Multifunktionalität sind entscheidende Leistungsmerkmale. Um den zuverlässigen Betrieb zu ermöglichen, sind zum Beispiel geeignete Entstör-Maßnahmen der Datenleitungen erforderlich. Und miniaturisierte Antennen sorgen für den reibungslosen Datenaustausch zwischen den funkbasierten Systemeinheiten.

Telematik-Systeme

 1 Telematics - Pic

Mit Telematik-Systemen (V2X) kann die Sicherheit, aber auch der Komfort deutlich gesteigert werden. Zum Datenaustausch kommunizieren Fahrzeuge mit der Cloud (V2C), untereinander (V2V) oder mit Infrastruktursystemen (V2I). Mit V2X-Systemen lässt sich zum Beispiel der Verkehrsfluss optimieren und bei Unfällen oder Pannen können zeitnah und automatisch die entsprechenden Maßnahmen ergriffen werden. Um all diese Funktionen zu realisieren, sind besonders HF-Bauelemente, aber auch Inertial-Sensoren zur genauen Positionsbestimmung des Fahrzeugs erforderlich.



Weitere Informationen


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing

Das sollte besser aussehen!

Diese Seite sieht mit einem modernen Browser besser aus. Hier finden Sie eine Auswahl an aktuellen Browsern:
https://browsehappy.com/ keyboard_arrow_right