TDK Electronics · TDK Europe

Kerne mit verteilten Luftspalten

PDF Kernform Einzelteile AL-Wert (nH) Werkstoff (Kern)
E 32/16/9DG Coil former,  Core,  Yoke 60, 120 N87
E 32/16/11DG Coil former,  Core,  Yoke 100, 150 N87
E 42/21/15DG Core 96 - 207 N87
E 42/21/20DG Core 123 - 267 N87
E 47/20/16DG Core 121 - 266 N87
E 55/28/21DG Coil former,  Core 100 - 400 N87
E 55/28/25DG Coil former,  Core 100 - 400 N87
E 65/32/27DG Coil former,  Core 100 - 400 N87
E 70/33/32DG Coil former,  Core 100 - 400 N87
E 80/38/20DG Core 197 - 352 N87
E 100/60/28DG Core 353 - 761 N87
ETD 39/20/13DG Coil former,  Core,  Yoke 100, 150 N87
ETD 49/25/16DG Coil former,  Core,  Yoke 100, 250 N87
ETD 59/31/22DG Coil former,  Core,  Yoke 100 - 400 N87
PQ 32/30DG Coil former,  Core 100, 150 N95
PQ 35/35DG Coil former,  Core 100, 150 N95
PQ 50/50DG Coil former,  Core 100 - 400 N95
PQ 65/60DG Coil former,  Core 100 - 400 N95

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Selector guide
  • Index of part numbers
  • Plastic materials for accessories
  • General - definitions
  • Application notes
  • Processing notes
  • Packing
  • Quality and environment
  • Standards and specifications
  • Ferrite polymer composites
  • Symbols and terms
  • Sicherheitshinweise

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.