TDK Electronics · TDK Europe

Kerne mit verteilten Luftspalten

 Intro Pic

Mit den neuen Standards für Ferritkerne mit verteilten Luftspalten ermöglicht TDK das Downsizing und die Erhöhung der Leistungsdichte.
Darüber hinaus bieten Kerne mit verteilten Spalten, engl. distributed gapped cores (DG Kerne) die Möglichkeit, das Design von induktiven Eigenschaften in Bezug auf Effizienz und thermische Leistung zu optimieren. Der interne Aufbau der DG-Kerne von TDK ermöglicht eine Nenntemperatur von bis zu 180 °C.
Das neue standardisierte DG-Kernsortiment umfasst E-, ETD- und PQ-Kerne in unseren Leistungsmaterialien N87, N95 und N97 und deckt einen Induktivitätsfaktorbereich zwischen 60 nH und 400 nH ab.Alle DG-Kerne können mit unserem breiten Angebot an Zubehör wie Spulenkörpern und Befestigungsmaterial verwendet werden. Unsere Ferritkerne mit verteilten Luftspalten werden in einer Vielzahl von Automotive- und Industrial-Anwendungen eingesetzt, z.B. in EV-Ladestationen, On-Board-Ladeeinheiten und DC-DC-Wandlern, Solarwechselrichtern, USV, Industrie-SMPS sowie Telekommmunikations- und Server-SMPS.


Eigenschaften

Verteilte Luftspalten

  • Standardisierte Serien und Zubehör 
  • Kosteneffiziente automatisierte Produktion
  • Größenreduzierung  

Hervorragende Performance

  • Deutlich erhöhte Leistungsdichte
  • Verbessertes thermisches Verhalten
  • Optimiertes Preis-/Leistungsverhältnis mit 3 Spalten

Reduzierung des Streuflusses

  • Größerer Wickelraum
  • Verbesserter Füllfaktor
  • Bis zu 70 % weniger Verluste

DG-Kerne auf einen Blick

Wichtigste Vorteile

  • Deutlich erhöhte Leistungsdichte
  • Reduzierung von Verlusten durch Proximity-Effekt und Wirbelströme
  • Verbessertes thermisches Verhalten
  • Temperaturstabilität bis 180 °C

Typische Anwendungen

  • LLC-Transformatoren und Resonanzdrosseln
  • Flyback-Transformatoren
  • Speicherdrosseln
  • BLK-Drosseln für aktive BLK
    • Boundary Conduction Mode (BCM)
    • Critical Conduction Mode (CrCM)
    • Discontinuous Conduction Mode (DCM)
  • Allgemeine Leistungsumwandlung, bei der ein großer Luftspalt erforderlich ist
 Benefit 1 Pic
 Benefit 2 Pic
 Benefit 3 Pic +title

Anwendungsgebiete

 Solar Inverters
 OBC, DC-DC converters
 UPS
 EV charging stations
 Industrial SMPS
 Telecom, Server SMPS

Datenblätter & Suche

PDF Kernform Einzelteile AL-Wert (nH) Werkstoff (Kern)
E 32/16/9DG Coil former,  Core,  Yoke 60, 120 N87
E 32/16/11DG Coil former,  Core,  Yoke 100, 150 N87,  N95
E 42/21/15DG Core 96 - 207 N87
E 42/21/20DG Coil former,  Core 123 - 267 N87
E 55/28/21DG Coil former,  Core 100 - 400 N87,  N95
E 55/28/25DG Coil former,  Core 100 - 400 N87,  N95
E 65/32/27DG Coil former,  Core 100 - 400 N87,  N95
E 70/33/32DG Coil former,  Core 100 - 400 N87,  N95
E 80/38/20DG Core 80 - 150 N87,  N88,  N95,  N97
new
E 100/60/28DG Coil former,  Core 80, 100 N87,  N88,  N95,  N97
ETD 39/20/13DG Coil former,  Core,  Yoke 100, 150 N87,  N95
ETD 49/25/16DG Coil former,  Core,  Yoke 100, 250 N87,  N95
ETD 59/31/22DG Coil former,  Core,  Yoke 100 - 400 N87,  N95
PQ 32/30DG Coil former,  Core 100, 150 N95,  N97
PQ 35/35DG Coil former,  Core 100, 150 N95,  N97
PQ 50/50DG Coil former,  Core 100 - 400 N95,  N97
PQ 65/60DG Coil former,  Core 100 - 400 N95,  N97

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Selector guide
  • Index of part numbers
  • Plastic materials for accessories
  • General - definitions
  • Application notes
  • Processing notes
  • Packing
  • Quality and environment
  • Standards and specifications
  • Ferrite polymer composites
  • Symbols and terms
  • Sicherheitshinweise

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.


Produkt-Ressourcen


Mehr erfahren


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing