TDK Electronics · TDK Europe

Hybrid-Polymer Kondensatoren

Datenblätter & Suche

PDF Anschlüsse Untere Betriebs­temperatur (°C) Obere Betriebs­temperatur (°C) Kapazität (µF) Nenn­spannung (V DC) Typ
Axial-lead,  Soldering star -55 105 250 - 3700 25 - 80 B40650, B40750
Axial-lead,  Soldering star -55 150 1100 - 2700 25, 35 B40620, B40720
Axial-lead,  Soldering star -55 150 780 - 2200 25, 35 B40600, B40700
Axial-lead,  Soldering star -55 150 390 - 950 63 B40640, B40740
SMD -55 125 56 - 750 25 - 80 B40900
SMD -55 150 56 - 750 25 - 80 B40910
SMD -40 105 56 - 1100 25 - 80 B40950
new
SMD -55 135 470 - 1200 25, 35 B40931
SMD -55 145 82 - 270 50, 63 B40940
SMD -55 145 330 - 820 25, 35 B40930
SMD -55 125 390 - 1100 25, 35 B40921
SMD -55 125 330 - 820 25, 35 B40920

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Overview of types
  • Major applications
  • General technical information
  • Quality and environment
  • Cautions and warnings

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.