TDK Electronics · TDK Europe

Überspannungsschutz

12. August 2025

TDK erweitert Portfolio an TVS-Dioden mit extrem niedriger Spannung für schnelle Schnittstellen

 Bild_Teaser_grau_de

Die TDK Corporation hat ihr Angebot an TVS-Dioden mit extrem niedriger Klemmspannung um drei neue Modelle der Serie SD0201 erweitert. Sie sind speziell zugeschnitten für Hochgeschwindigkeits-Schnittstellen in der Konsum-Elektronik. In kompakter Bauform schützen diese Bauelemente USB-Typ-C-, HDMI-, DisplayPort- und Thunderbolt-Anschlüsse in Smartphones, Laptops, Tablets, Wearables und Netzwerkgeräten.

Jedes Bauelement ist in einem Chip-Scale-Package (CSP) der Größe 0201 mit Abmessungen von nur 0,58 x 0,28 x 0,15 mm (L x B x H) erhältlich. Mit Betriebsspannungen von ±1 V, ±2 V und ±3,6 V schützen die neuen TVS-Dioden empfindliche Schaltungen vor elektrostatischer Entladung (ESD) und transienten Überspannungen. Damit erfüllen sie die Normen IEC 61000-4-2 mit einer ESD-Entladungsfestigkeit von bis zu ±15 kV und unterstützen je nach Variante Stoßströme von bis zu 7 A. Da sie symmetrisch aufgebaut sind, schützen sie in beide Leitungsrichtungen, sodass sich Leiterplatten flexibel routen lassen. Sehr niedrige Ableitströme und ein dynamischer Widerstand von nur 0,16 Ω verbessern den Wirkungsgrad auf Anwendungsebene.

Die Bauelemente unterscheiden sich jeweils in ihrer Arbeitsspannung und der parasitären Kapazität: Die SD0201SL-S1-ULC101 (Bestellnummer B74121U1036M060) hat eine Arbeitsspannung von ±3,6 V und eine parasitäre Kapazität von 0,65 pF, die SD0201-S2-ULC105 (B74121U1020M060) eine von ±2 V und 0,7 pF und die SD0201SL-S1-ULC104 (B74121U2010M060) eine von ±1 V und 0,15 pF. Eine LTspice-Modellbibliothek für SEED-Simulationen für TVS-Dioden steht zum Download bereit.

TDK hat neue TVS-Dioden mit extrem niedriger Klemmspannung entwickelt, um den Anforderungen der Konsum-Elektronik von heute und morgen gerecht zu werden. Sie gewährleisten eine zuverlässige Funktion und schützen empfindliche elektronische Geräte vor schädlichen Transienten.

Eigenschaften & Anwendungen

Hauptanwendungsgebiete

  • Hochgeschwindigkeits-Schnittstellen in Smartphones, Laptops, Tablets, Wearables, Netzwerk-Kommunikationsgeräten und anderen tragbaren Geräten mit geringem Bauraum



     

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Bidirektionaler ESD-Schutz für jeweils eine schnelle I/O-Leitung
  • ESD-Festigkeit bis zu 15 kV
  • Sehr niedrige Klemmspannung
  • Geringe Kapazität
  • Geringer Leckstrom
  • Chip-Scale-Gehäuse 0201 (0,58 x 0,28 mm) mit einer Höhe von 0,15 mm

     

Kenndaten

Typ

Bestellnummer

Arbeitsspannung [V]

Durchbruchspannung (typ.) [V]

Klemmspannung (bei 16 A) [V]

SD0201SL-S1-ULC101B74121U1036M0603,66,35,2
SD0201-S2-ULC105B74121U1020M06026,35,2
SD0201SL-S1-ULC104B74121U2010M06013,07,2

 

Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter www.tdk-electronics.tdk.com/de/tvs

 



Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit führender Anbieter elektronischer Lösungen für eine smarte Gesellschaft. Basierend auf seinen umfassenden Materialkompetenzen fördert TDK an der Spitze der technologischen Evolution den Wandel der Gesellschaft. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das umfassende, innovationsgetriebene Produktsortiment von TDK reicht von passiven Bauteilen wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folienkondensatoren bis zu magnetischen, Hochfrequenz-, Piezo- und Schutzbauelemente. Das Produktspektrum umfasst außerdem Sensoren und Sensorsysteme, z.B. Temperatur- und Drucksensoren sowie magnetische und MEMS-Sensoren. Außerdem liefert TDK Stromversorgungen und Energiekomponenten, Magnetköpfe, Software und mehr. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen der Automotive-, Industrie- und Consumer-Elektronik sowie der Informations- und Kommunikationstechnik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte TDK einen Umsatz von 14,4 Milliarden USD und beschäftigte rund 105.000 Mitarbeiter weltweit.

 


Media Contact

Ralf Higgelke TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Frank Trampnau TDK Management Services GmbH Telefon +49 211 9077-127 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing