TDK Electronics · TDK Europe

Ferrite

24. Juli 2025

TDK bietet branchenweit breiteste Auswahl an großen Ferritkernen

 Bild_Teaser_grau_de

Die TDK Corporation präsentiert ein breites Spektrum an großvolumigen Ferritkernen mit einer Vielzahl unterschiedlicher Kernformen. Damit bietet das Unternehmen die branchenweit größte Auswahl an Formen, Baugrößen und Materialien für solche großen Kerne*. Diese kommen in einer breiten Palette industrieller Anwendungen zum Einsatz, darunter Motorantriebe, EV-Ladestationen, verschiedene Bahn- und Traktionsanwendungen, Leistungstransformatoren, Schweißgeräte, medizinische Geräte, unterbrechungsfreie Stromversorgungseinheiten (USV), Solar-Inverter und andere Anwendungen im Bereich erneuerbarer Energien. Mithilfe dieser Kerne lassen sich magnetischen Designs hinsichtlich des Wirkungsgrads und der thermischen Leistungsfähigkeit optimieren. 

Das neue Standardprogramm für große Baugrößen umfasst E-, U-, I-, PM- und PQ-Kerne in den leistungsstarken Werkstoffen N27, N87, N88, N92, N95 und N97. Zubehör wie Spulenkörper und Befestigungsmaterial sind ebenfalls erhältlich. 

Für Simulationszwecke bietet TDK das kostenlose Ferrite Magnetic Design Tool an. 

*   Stand: Juli 2025 laut Studien von TDK 

Eigenschaften & Anwendungen

Hauptanwendungsgebiete 

  • Traktion und Bahntechnik 

  • Elektrofahrzeuge und Batterieladung 

  • Erneuerbare Energien (Wind/Solar) 

  • Energiespeicherung 

  • Schweißen 

  • Medizin 

     

Haupteigenschaften und -vorteile 

  • Deutlich höhere Leistung 

  • Geringe Verluste bei hohen Schaltfrequenzen 

  • Geringe Verluste bei hohen Temperaturen (+100 °C bis +140 °C) 

  • Spulenkörper für mehrfach gestapelte E-Kerne 

Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter www.tdk-electronics.tdk.com/de/ferrites_large_size. 



Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit führender Anbieter elektronischer Lösungen für eine smarte Gesellschaft. Basierend auf seinen umfassenden Materialkompetenzen fördert TDK an der Spitze der technologischen Evolution den Wandel der Gesellschaft. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das umfassende, innovationsgetriebene Produktsortiment von TDK reicht von passiven Bauteilen wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folienkondensatoren bis zu magnetischen, Hochfrequenz-, Piezo- und Schutzbauelemente. Das Produktspektrum umfasst außerdem Sensoren und Sensorsysteme, z.B. Temperatur- und Drucksensoren sowie magnetische und MEMS-Sensoren. Außerdem liefert TDK Stromversorgungen und Energiekomponenten, Magnetköpfe, Software und mehr. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen der Automotive-, Industrie- und Consumer-Elektronik sowie der Informations- und Kommunikationstechnik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte TDK einen Umsatz von 14,4 Milliarden USD und beschäftigte rund 105.000 Mitarbeiter weltweit.

 


Media Contact

Ralf Higgelke TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Frank Trampnau TDK Management Services GmbH Telefon +49 211 9077-127 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing