TDK TDK Electronics · TDK Europe

ER-/ETD-/EQ-Kerne und Zubehör

PDF Kernform Einzelteile AL-Wert (nH) Werkstoff (Kern)
file_pdf_box
EQ 13/2.85/8.7,  I 13/1/8.7 Core 1320 - 2250 N49,  N87,  N92,  N95,  N97
file_pdf_box
EQ 20/6.3/14,  I 20/2.3/14 Core 2400 - 4600 N49,  N87,  N92,  N95,  N97
file_pdf_box
EQ 25/5.6/18,  I 25/2.3/18 Core 3600 - 5300 N49,  N87,  N92,  N97
file_pdf_box
EQ 30/8/20,  I 30/2.7/20 Core 3270 - 5750 N49,  N87,  N92,  N97
file_pdf_box
ER 11/5 Coil former,  Core,  Yoke 100 - 6400 N49,  N87,  N92,  N97,  T38
file_pdf_box
ER 14.5/6 Core 100 - 6600 N49,  N87,  N92,  N97,  T38
file_pdf_box
ER 18/3/10 Core 1800, 2300 N49,  N87,  N92,  N97
file_pdf_box
ER 23/5/13,  I 23/2/13 Core 2200 - 3700 N49,  N87,  N92,  N95,  N97
file_pdf_box
ER 25/6/15,  I25/3/15 Core 400 - 4600 N49,  N87,  N92,  N97
file_pdf_box
ER 28/17/11 Core 2700 N72
file_pdf_box
ER 32/5/21 Core 3800 - 5000 N49,  N87,  N92,  N97
file_pdf_box
ER 35/20/11 Core 125 - 2700 N27,  N87
file_pdf_box
ER 42/22/15 Core 257 - 3700 N27,  N87
file_pdf_box
ER 46/17/18 Core 343, 5700 N27
file_pdf_box
ER 49/27/17 Core 3500 N27
file_pdf_box
ER 54/18/18 Core 620 - 5800 N27,  N87
file_pdf_box
ER 9.5/5 Coil former,  Core,  Yoke 40 - 4500 N49,  N87,  N92,  N97,  T38
file_pdf_box
ETD 29/16/10 Coil former,  Core,  Yoke 124 - 2250 N27,  N87,  N97
file_pdf_box
ETD 34/17/11 Coil former,  Core,  Yoke 80 - 3300 N27,  N87,  N95,  N97
file_pdf_box
ETD 39/20/13 Coil former,  Core,  Yoke 115 - 2800 N27,  N87,  N97
file_pdf_box
ETD 44/22/15 Coil former,  Core,  Yoke 150 - 4400 N27,  N87,  N95,  N97
file_pdf_box
ETD 49/25/16 Coil former,  Core,  Yoke 188 - 3900 N27,  N87,  N97
file_pdf_box
ETD 54/28/19 Coil former,  Core,  Yoke 229 - 4600 N27,  N87,  N97
file_pdf_box
ETD 59/31/22 Coil former,  Core,  Yoke 311 - 5500 N27,  N87,  N97

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.