TDK Electronics · TDK Europe

Ferrit-Materialien

Ein Klick auf das Material führt zum entsprechenden Datenblatt.


Power
Transformer
(low loss)
f<100 kHzN27

µi = 2000

low cost, hi-power

N41

µi = 2800

current transformer

N51

µi = 3000

loss min. @ 40°C

f<500 kHzN87

µi = 2200

standard

N88

µi = 1900

loss min. @ 140°C

N95

µi = 3000

flat temperature behavior

N96

µi = 2900

flat temperature behavior

N97

µi = 2300

lower losses

f>500 kHzN49

µi = 1500

f>1 MHzPC200

µi = 800

frequency up to 4 MHz

Output choke
(high Bsat @ 100°C)


N87

µi = 2200

standard

N92

µi = 1500

higher saturation

N91

µi = 1100

highest saturation

BallastN72

µi = 2500

low Br , near flat temperature behaviour
Broadband

Signal transformer
(low THD)





ADSL


T38

µi = 10000

standard

T66

µi = 13000

ADSL2

SHDSLT57

µi = 4000

VDSLM33

µi = 750

Splitter
(high Bsat @room temperature)
N45

µi = 3800

Resonance circuit

Filter coil
(low tan δ/µi, high Q,
stable µi over T)




f<100 kHz


N48

µi = 2300

stable impedance over temperature

N45

µi = 3800

high Bsat
f<1 MHzM33

µi = 750

f>1 MHzK1

µi = 80

Proximity switch

Sensor coil
(high and stable Q over T)



f<100 kHz


N22

µi = 2300

N48

µi = 2300

f<1 MHzM33

µi = 750

f>1 MHzK1

µi = 80

EMI

Current-compensated choke
(high impedance)














N30

µi = 4300

extended frequency response

T35

µi = 6000

medium permeability

T36

µi = 7000

stable impedance over temperature

T37

µi = 6500

low tanδ/µi
T38

µi = 10000

high Inductance low ηB
T65

µi = 5200

high Bsat and high Tc
T46

µi = 15000

highest permeability

Filter choke
(high impedance)




T36

µi = 7000

stable impedance over temperature

T65

µi = 5200

high Bsat and high Tc

Data line choke
(high data rate)


K10

µi = 800

highest frequency




Produkt-Ressourcen


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.