Temperatursensoren
1. Dezember 2020
TDK kündigt neue Chip-NTC-Thermistoren für leitfähige Verklebung an
- Mehrschicht-Chip-NTC-Thermistoren zur Montage per leitfähiger Verklebung
- Einsatz bei hohen Temperaturen bis 150 °C möglich
- Nach AEC-Q200 qualifiziert mit bewährter Zuverlässigkeit für Automotive-Anwendungen
Die TDK Corporation (TSE:6762) gibt die Entwicklung neuer Chip-NTC-Thermistoren zur Montage per leitfähiger Verklebung als Erweiterung des Produktangebots der TDK-Serie NTCSP bekannt. Die neuen Chip-NTC-Thermistoren werden zur Temperaturmessung und -kompensation eingesetzt. Sie messen ohne direkte Berührung in Automotive-Anwendungen einschließlich ABS, im Inneren von Getriebe oder Motor usw. Die neuen Komponenten der NTCSP-Serie sind als Typen mit 10 kΩ, 47 kΩ und 100 kΩ und den Abmessungen 1,0 × 0,5 mm und 1,6 × 0,8 mm3 lieferbar.
Als Antwort auf die Nachfrage nach verschiedenen Montagearten kommen die neuen Chip-NTC-Thermistoren mit AgPd-Anschlüssen, die eine Montage per leitfähiger Verklebung erlauben. Sie sind ideal für Anwendungen, in denen nur schwierig gelötet werden kann.
Mit ihrem großen Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis 150 °C kann die NTCSP-Serie für verschiedene Aufgaben in der Temperaturmessung und -kompensation in niedrigen bis hohen Temperaturbereichen eingesetzt werden. Sie sind äußerst zuverlässig und nach AEC-Q200, dem weltweiten automotiven Standard für passive Bauteile, zertifiziert.
TDK arbeitet ständig an der Erweiterung der NTCSP-Serie, mit weiteren Chipgrößen und Thermistoreigenschaften sowie größeren Betriebstemperaturbereichen für die verschiedensten Anforderungen.
Glossar
- AEC-Q200: Zertifizierung für passive Bauteile hinsichtlich der Zuverlässigkeit elektronischer Bauteile im Automotive-Bereich, standardisiert vom Automotive Electronics Council (AEC)
- AgPd: Silber-Palladium-Legierung
Hauptanwendungsgebiete
- Für Anwendungen zur Temperaturmessung und -kompensation in großen Temperaturbereichen
- Anwendungen, bei denen die Montage durch Verlöten schwierig ist
- Automotive Anwendungen (ABS, Getriebe, Motoren usw.)
- IPM von Klimaanlagen (Leistungs-MOSFET)
Haupteigenschaften und -vorteile
- Montage per leitender Verklebung möglich
- Können in einem großen Temperaturbereich von -55 °C bis 150 °C betrieben werden
- Äußerst zuverlässiges Produkt, zertifiziert nach AEC-Q200
Kenndaten
Außenabmessungen [mm] | Typ | Widerstand (25 °C) [kΩ] | Widerstandstoleranz [%] | B-Konstante (B25/50) | B-Konstante (B25/85) [K] | Toleranz der B-Konstante [%] |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0 x 0,5 x 0,5 (EIA0402) | NTCSP103JF103FT1S | 10 | 1 | 3380 | 3435 | 1 |
NTCSP104BF473FT1SX | 47 | 1 | 4050 | 4114 | 1 | |
NTCSP104KF104FT1S | 100 | 1 | 4419 | 4485 | 1 | |
1,6 x 0,8 x 0,8 (EIA0603) | NTCSP163JF103FT1S | 10 | 1 | 3380 | 3435 | 1 |
NTCSP164BF473FT1SX | 47 | 1 | 4050 | 4114 | 1 | |
NTCSP164KF104FT1S | 100 | 1 | 4419 | 4485 | 1 |
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.