TDK Electronics · TDK Europe

Hochspannungsschütze

20. Dezember 2021

TDK erweitert HVC-Portfolio um kompaktere Typen

 Bild_w_background_de

Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an bipolaren DC-Hochspannungsschützen um die neue Serie HVC43 (B88269X3**0C011) erweitert. Sie vervollständigt das bestehende Angebot um Typen für Dauerströme von 150 A DC bis 250 A DC und Betriebsspannungen bis 1000 V DC. Die neuen Schütze sind mit 12 V oder 24 V Spulen bei einer Leistungsaufnahme von 6 W erhältlich.

Die Typen der neuen HVC43-Serie sind sehr kompakt. Mit Abmessungen von 78 x 40,4 x 74,5 mm3 (L x B x H) wiegen sie nur 300 g und sind damit 30% kleiner und leichter als die HVC200-, HVC300- und HVC500-Typen, die für Spannungen von bis zu 1200 V DC und Dauerströme von 500 A DC ausgelegt sind.

Die neuen DC-Hochspannungsschütze HVC43 verfügen über eine hermetisch dichte gasgefüllte Keramik-Löschkammer. Mit ihren herausragenden Löscheigenschaften sind die neuen Schütze speziell für die schnelle Abschaltung hoher Gleichströme von Lithium-Ionen-Batterien in Fahrzeugen, Ladestationen oder Energiespeichersystemen konzipiert.

Hauptanwendungsgebiete

  • Abschaltung hoher Gleichströme von Lithium-Ionen-Batterien in Fahrzeugen
  • Ladestationen
  • Energiespeichersysteme

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Bipolares Design
  • Schaltspannungen und -ströme von bis zu 1000 V DC und 250 A DC
  • Gasgefüllte Keramik-Lichtbogenkammer zum schnellen Abschalten hoher Ströme
  • Geringe Abmessungen und geringes Gewicht

Kenndaten

Typ

Dauerstrom [A DC]

Spulenspannung [V DC]

Bestellnummer

HVC43-150A-12

150

12

B88269X3230C011

HVC43-150A-24

150

24

B88269X3330C011

HVC43-200A-12

200

12

B88269X3220C011

HVC43-200A-24

200

24

B88269X3340C011

HVC43-250A-12

250

12

B88269X3210C011

HVC43-250A-24

250

24

B88269X3350C011




Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing