TDK Electronics · TDK Europe

Leistungskondensatoren

12. September 2024

TDK bringt mit Stickstoffgas gefüllte dreiphasige Filterkondensatoren für lange Lebensdauer und hohe Temperaturen auf den Markt

 Bild_w_background_de

Die TDK Corporation (TSE:6762) stellt eine neue Serie von dreiphasigen AC-Filterkondensatoren für die Dreiecksschaltung vor. Die Bauelemente mit der Bestellnummer B32377G sind mit nicht brennbarem Stickstoffgas gefüllt anstelle des Polyurethanharzes, das in der bestehenden Serie verwendet wird. Die Kondensatoren verbessern die Energiequalität und können Anwendungen wie Wind- und Solarenergie sowie industrielle Antriebe zuverlässiger machen, indem sie harmonische Verzerrungen und die Blindleistung am Eingang und/oder Ausgang von Wechselrichtern reduzieren.

Bei einem Durchmesser von 75 bis 136 mm und einer Höhe von 218 bis 351 mm bieten diese Bauelemente Kapazitäten von 3 x 15 µF bis 3 x 330 µF mit Nennspannungen von 330 bis 1000 V (Effektivwert). Die Betriebslebensdauer bei Nennspannung liegt bei 250.000 Stunden bei +70 °C am Hotspot, verglichen mit den typischen 100.000 Stunden bei ölgefüllten Kondensatoren. Die maximale Hotspot-Temperatur liegt bei +90 °C, verglichen mit +85 °C bei der ölgefüllten Technologie.

Die Wicklungen bestehen aus einer metallisierten Polypropylenfolie, die selbstheilende Eigenschaften besitzt. Sie zeichnet sich durch geringe Verluste (tan ẟ) von 0,7 bis 1,2 ∙ 10-3 und eine hohe Hochstrom-Festigkeit von bis zu 27,3 kA aus. Der maximale Effektivwert des Stroms kann 82 A bei +55 °C betragen.

Die Bauelemente verfügen über Überdruckabreißsicherungen für alle drei Phasen, damit sie im Falle einer Überlast kontrolliert abschalten können. Als Anschlusselemente dienen Käfigklemmen mit M4, M5 oder M6.

 

Eigenschaften & Anwendungen

Hauptanwendungsgebiete

  • Eingangs- und Ausgangsfilter in Wechselrichtersystemen
  • Filterung der Oberwellen-Verzerrungen in Invertern
     

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Selbstheilungseigenschaften
  • Niedriger Verlustfaktor
  • Dreieckiger Anschluss für Nennspannungen von 330 bis 1000 V (Effektivwert)
  • Mit Stickstoffgas gefüllt, trockene Ausführung
  • Betriebsdauer von 250.000 Stunden bei einer Hotspot-Temperatur von +70 °C und Nennspannung
  • Maximale Hotspot-Temperatur von +90 °C


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing