TDK Electronics · TDK Europe

NTC-Elemente

Trefferanzahl: 1
PDF Inventory Bestellnummer Typ Bauform Widerstand (bei 25 °C) (kOhm) Toleranz (%) B-Wert (bei 0/100 °C) (K) B-Wert (bei 25/100 °C) (K) B-Wert-Toleranz (%) Klimakategorie Min. Betriebstemperatur (°C) Max. Betriebstemperatur (°C)
B57860L0522J500 L860 Leadless NTCs 5.2 ±7.4 3422 3480 ±1 40/175/21 -40 175

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Liste exportieren