TDK Electronics · TDK Europe

Ableiter

Trefferanzahl: 1
PDF Inventory Nennansprech-Gleichspannung (V DC) Ansprech­stoßspannung, max. (@100 V/µs) (V) Ansprech­stoßspannung, max. (@1 KV/µs) (V) Lebensdauer: Nennableitstoßstrom (kA) Lebensdauer: Nennableitwechselstrom (A) Isolations­widerstand (GΩ) Lebensdauer: 1 Impuls 50 Hz, 0,18s (9 cycles) (A) Lebensdauer: 1 Impuls 8/20 µs (kA) Lebensdauer: 1 Impuls 10/350 µs (kA) Lebensdauer: 300 Impulse 10/1000 µs (A) Kurzschluss­mechanismus (Kurzschluss­feder) Anzahl der Elektroden Gewicht (g) Verpackung UL Zertifikat UL497B Lötmethode Klimakategorie nach IEC60068-1 Glimmbrenn­spannung (V) Glimm-Bogenüber­gangsstrom (A) Bogen­brennspannung @ 1 A (V) Kapazität, max. @ 1 MHz (pF) Abmessung (Ø x L) oder (W x L x H) (mm) Typ Toleranz der Nennansprech-Gleichspannung (%) Bestell­nummer
230 550 700 20 20 >10 100 25 2.5 100 no 2 electrodes 2.5 Bulk packing / 100 pcs. E163070 N/A 40/125/21 60 0.5 15 1.5 7.6x20 A83-A230X ±20 B88069X1420C102

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Liste exportieren