TDK Electronics · TDK Europe

Überspannungsschutz

12. August 2025

TDK erweitert Portfolio an TVS-Dioden mit extrem niedriger Spannung für schnelle Schnittstellen

 Bild_w_background_de

Die TDK Corporation hat ihr Angebot an TVS-Dioden mit extrem niedriger Klemmspannung um drei neue Modelle der Serie SD0201 erweitert. Sie sind speziell zugeschnitten für Hochgeschwindigkeits-Schnittstellen in der Konsum-Elektronik. In kompakter Bauform schützen diese Bauelemente USB-Typ-C-, HDMI-, DisplayPort- und Thunderbolt-Anschlüsse in Smartphones, Laptops, Tablets, Wearables und Netzwerkgeräten.

Jedes Bauelement ist in einem Chip-Scale-Package (CSP) der Größe 0201 mit Abmessungen von nur 0,58 x 0,28 x 0,15 mm (L x B x H) erhältlich. Mit Betriebsspannungen von ±1 V, ±2 V und ±3,6 V schützen die neuen TVS-Dioden empfindliche Schaltungen vor elektrostatischer Entladung (ESD) und transienten Überspannungen. Damit erfüllen sie die Normen IEC 61000-4-2 mit einer ESD-Entladungsfestigkeit von bis zu ±15 kV und unterstützen je nach Variante Stoßströme von bis zu 7 A. Da sie symmetrisch aufgebaut sind, schützen sie in beide Leitungsrichtungen, sodass sich Leiterplatten flexibel routen lassen. Sehr niedrige Ableitströme und ein dynamischer Widerstand von nur 0,16 Ω verbessern den Wirkungsgrad auf Anwendungsebene.

Die Bauelemente unterscheiden sich jeweils in ihrer Arbeitsspannung und der parasitären Kapazität: Die SD0201SL-S1-ULC101 (Bestellnummer B74121U1036M060) hat eine Arbeitsspannung von ±3,6 V und eine parasitäre Kapazität von 0,65 pF, die SD0201-S2-ULC105 (B74121U1020M060) eine von ±2 V und 0,7 pF und die SD0201SL-S1-ULC104 (B74121U2010M060) eine von ±1 V und 0,15 pF. Eine LTspice-Modellbibliothek für SEED-Simulationen für TVS-Dioden steht zum Download bereit.

TDK hat neue TVS-Dioden mit extrem niedriger Klemmspannung entwickelt, um den Anforderungen der Konsum-Elektronik von heute und morgen gerecht zu werden. Sie gewährleisten eine zuverlässige Funktion und schützen empfindliche elektronische Geräte vor schädlichen Transienten.

Eigenschaften & Anwendungen

Hauptanwendungsgebiete

  • Hochgeschwindigkeits-Schnittstellen in Smartphones, Laptops, Tablets, Wearables, Netzwerk-Kommunikationsgeräten und anderen tragbaren Geräten mit geringem Bauraum



     

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Bidirektionaler ESD-Schutz für jeweils eine schnelle I/O-Leitung
  • ESD-Festigkeit bis zu 15 kV
  • Sehr niedrige Klemmspannung
  • Geringe Kapazität
  • Geringer Leckstrom
  • Chip-Scale-Gehäuse 0201 (0,58 x 0,28 mm) mit einer Höhe von 0,15 mm

     

Kenndaten

Typ

Bestellnummer

Arbeitsspannung [V]

Durchbruchspannung (typ.) [V]

Klemmspannung (bei 16 A) [V]

SD0201SL-S1-ULC101B74121U1036M0603,66,35,2
SD0201-S2-ULC105B74121U1020M06026,35,2
SD0201SL-S1-ULC104B74121U2010M06013,07,2

Ausführliche Informationen


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing

Keramik-Vielschichtkondensatoren

26. Juni 2025

TDK bietet MLCCs in der Größe 1608 mit der höchsten Kapazität bei 100 V für kommerzielle Anwendungen

 Bild_w_background_de
  • Neues 100-V-Bauelement mit 1 μF für kommerzielle Anwendungen in der Gehäusegröße 1608
  • Beitrag zur Reduzierung der Bauelemente-Anzahl und zur Miniaturisierung von Geräten

Die TDK Corporation hat ihre C-Serie an Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCCs) für kommerzielle Anwendungen um ein Modell mit 1 µF bei 100 V in der Baugröße 1608 (1,6 x 0,8 x 0,8 mm³ – L x B x H) erweitert. Dies ist die branchenweit höchste Kapazität* für ein 100-V-Bauelement in dieser Baugröße und der Temperaturcharakteristik X7R. Die Serienproduktion begann im Juni 2025.

In den vergangenen Jahren haben sich 48-V-Systeme zunehmend für KI-Server, Energiespeicherungssysteme und ein breites Spektrum an Industrieausrüstung durchgesetzt. Ziel ist es, den Wirkungsgrad der Systeme zu verbessern und Leistungsverluste zu reduzieren. Dadurch steigt wiederum die Nachfrage nach Bauelementen mit einer Nennspannung von 100 V, die als Kondensatoren in stromführenden Leitungen eingesetzt werden.

Dank optimierter Materialauswahl und verbessertem Produktentstehungsprozess erreicht dieses neue 100-V-Bauelement die zehnfache Kapazität herkömmlicher Produkte derselben Baugröße. Dadurch sinkt die Anzahl der erforderlichen MLCCs und die benötigte Montagefläche. Dies wiederum trägt dazu bei, die Anzahl an Bauelementen insgesamt zu verringern und die Miniaturisierung von Geräten voranzutreiben. TDK wird sein Produktangebot weiter ausbauen, um den Anforderungen seiner Kunden gerecht zu werden.

*Stand: Juni 2025 laut Studien von TDK
 

Eigenschaften & Anwendungen

Hauptanwendungsgebiete

  • Eingangskondensatoren für Stromversorgungs-ICs in kommerziellen und industriellen 48-V-Systemen usw.

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Weniger Bauelemente und Miniaturisierung der Baugruppen, da das Bauelement eine hohe Kapazität von 1 μF in der Baugröße 1608 bietet.
     

Kenndaten

TypAußenabmessungen [mm]Temperatur
-charakteristik
Nennspannung [V] Kapazität
[μF]
MPZ1608SPH220ATAH0Industrial22 ± 748
Muster können auf der Produktseite gekauft werden, die nach dem Klicken auf „Typ“ angezeigt wird.

Ausführliche Informationen


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing

EMV-Bauelemente

13. Mai 2025

TDK präsentiert Vielschicht-Chip-Perlen mit dem branchenweit höchsten Bemessungsstrom von 8 A

 Bild_w_background_de
  • Geeignet für Ströme bis 8 A
  • Platzsparend durch weniger Bauelemente und kleine Grundfläche
  • Hohe Zuverlässigkeit für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Temperaturen, beispielsweise im Automobilbereich und in industriellen Anwendungen

Die TDK Corporation hat ihre Serie MPZ1608-PH an Vielschicht-Chip-Perlen erweitert. Diese Produkte in der Baugröße 1608 sind für hohe Ströme in Stromversorgungseinheiten für Kraftfahrzeuge, industrielle Anwendungen sowie Telekommunikationsausrüstung und Rechenzentren gedacht. Diese 1,6 x 0,8 x 0,6 mm³ (L x B x H) großen Bauelemente erreichen einen Bemessungsstrom von 8 A, den höchsten Wert in der Branche*, und sind seit Mai 2025 in der Massenfertigung.

Chip-Perlen dienen zur Rauschunterdrückung in Signal- und Leistungskreisen. Bei Strömen ab 8 A müssen in der Regel zwei oder mehr Bauelemente parallelgeschaltet werden. Aber oft teilt sich der Strom nicht gleichmäßig auf die einzelnen Bauelemente auf. Das neue Produkt von TDK vereinfacht den Schaltungsaufbau, da im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen weniger Bauelemente erforderlich sind, und verbessert die Qualität der Schaltkreise.

Die Produkte der MPZ1608-PH-Serie halbieren die Fläche auf der Platine im Vergleich zu Schaltungen mit zwei herkömmlichen Chip-Perlen der Größe 1608. Darüber hinaus sind die hochzuverlässigen Bauelemente mit einer spezifizierten Betriebstemperatur von bis zu +125 °C für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Temperaturen wie Automobil- und Industrieanwendungen ausgelegt.

Mit proprietären Materialien und an die Marktanforderungen angepassten Strukturdesigns will TDK sein Angebot an Produkten mit hohen Nennströmen für die Bereiche Automotive, Industrie und Consumer weiter ausbauen.

Stand: Mai 2025 laut Studien von TDK
 

Eigenschaften & Anwendungen

Hauptanwendungsgebiete

  • Leistungskreis für verschiedene Anwendungen: Steuergeräte im Fahrzeug, Antriebsstrang, Karosseriesteuerung, Kfz-Multimedia (Telematik), Basisstationen, PCs, Server, Set-Top-Boxen, smarte Netzwerke, Roboter, Smartphones, Tablets, usw.

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Für hohe Ströme von bis zu 8 A geeignet

  • Weniger Bauelemente und kleinere Platinenfläche

  • Äußerst zuverlässig; kann in Umgebungen mit hohen Temperaturen wie Automobilanwendungen eingesetzt werden
     

Kenndaten

TypApplikationenImpedanz 
[Ω] @ 100 MHz
Gleichstrom-
widerstand 
(max.) [mΩ]
Itemp (max.)
[A] @ +85 °C
Itemp (max.)
[A] @ +125 °C
MPZ1608SPH220ATAH0Industrial22 ± 7485
MPZ1608SPH220ATDH5Automotive22 ± 7485

Ausführliche Informationen


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing

Übertrager

6. März 2025

TDK präsentiert eine besonders kompakte Serie von Gate-Treiber-Übertragern für 500-V-Systeme

 Bild_w_background_de

Die TDK Corporation präsentiert mit der EPCOS Serie EP9 (Bestellnummer: B82804E) Übertrager für die Oberflächenmontage, die noch kompakter sind als die bestehende Serie E10EM. Ausgelegt wurden die neuen Bauelemente speziell für IGBT- und FET-Gate-Treiber-Schaltungen in anspruchsvollen Elektromobilitäts- und Industrie-Anwendungen mit einer Systemspannung von 500 V. Die Übertrager überzeugen durch eine hervorragende Isolierung, minimale Koppelkapazität und hohe thermische Belastbarkeit. Mit dieser neuen Serie ebnet TDK den Weg in eine zunehmend elektrifizierte und nachhaltige Zukunft und treibt so die grüne Transformation voran.

Grundlage der EP9 Serie ist ein MnZn-Ferritkern mit SMD-L-Pin-Konstruktion, der eine Höhe von nur 11 mm und eine Grundfläche von 13 x 11 mm² aufweist. Die Übertrager arbeiten in einem breiten Temperaturbereich von -40 °C bis +150 °C und gewährleisten eine lange Lebensdauer unter widrigen Bedingungen. Mit einer Koppelkapazität von nur 2 pF, die dem Standard AEC-Q200 Rev. E entspricht, und einer Kriech- und Luftstrecke von mindestens 5 mm werden diese oberflächenmontierbaren Bauelemente in der Regel in Automobil-Anwendungen und anderen anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt.

Die Übertrager unterstützen mit optimierten Übersetzungsverhältnissen sowohl Halbbrücken- als auch Gegentaktwandler (Push-Pull) mit einer typischen Schaltfrequenz von 100 bis 400 kHz. Diese Bauelemente sind auf Rollen erhältlich, um eine einfache Montage in Produktionsumgebungen mit hohen Stückzahlen zu gewährleisten.

Unter der Bestellnummer B82804X1 ist ein Musterkit ist erhältlich, das sechs Übertrager jeder Version enthält.

 

Eigenschaften & Anwendungen

Hauptanwendungsgebiete

  • IGBT/MOSFET-Gate-Treiber-Übertrager für Inverter-Systeme
  • Hilfsübertrager für DC/DC-Konverter



     

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Abmessungen: 13 x 11 x 11 mm³ (L x B x H)
  • Großer Temperaturbereich: -40 °C bis +150 °C
  • Sehr geringe Koppelkapazität: 2 pF
  • Isolationseigenschaften: Kriech- und Luftstrecke ≥5 mm [kumulativ, Kern potenzialfrei]
  • Qualifiziert nach AEC-Q200 Rev. E

     

Kenndaten

Bestellnummer

Topologien

Windungsverhältnis
N1 / N2, N3

LN1 (typ.)
[µH]

Lleak,N1 (typ.)
[µH]

E*dtN1 (max.) [µVs]
(unipolar/bipolar)

B82804E0164A200Halbbrücke1 : 2,8 : 1,53260 520 / 40
B82804E0473A200Gegentakt1 : 2,9 : 147 1,715 / 30


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing

Powermanagement-Produkte

4. März 2025

TDK stellt DC/DC-Wandlermodule mit vollständiger Telemetrie und für hohe Leistungsdichten vor

 Bild_w_background_de
  • Optimierte Bauweise führt zu außergewöhnlich hoher Leistungsdichte
  • Der neue FS1606 ist die kleinste Lösung im 6-A-Bereich mit vollständiger Fernüberwachung (Telemetrie) mit einer Baugröße von 3,3 x 3,3 x 1,35 mm und einem breiten Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +125 °C
  • Einfacher Zugriff auf die Telemetrie (Spannung, Strom und Temperatur) über eine I²C-Schnittstelle
  • Einfache Integration in ASIC-, SoC- und FPGA-basierte Designs
  • Präsentation des FS1606 auf der APEC Conference – Advanced Power Management, Use case for Predictive Maintenance, Session#: IS06.3. Atlanta, Georgia, am 18. März 2025

Die TDK Corporation kündigt die neue FS160x-Serie ihrer microPOL-Leistungsmodule (μPOL) an. Zu den Merkmalen der neuen DC/DC-Konverter gehören eine umfassende Fernüberwachung (Telemetrie), eine hohe Ausgangsleistung und eine außergewöhnliche Leistungsdichte bei einer der kleinsten Baugrößen, die sich derzeit in Massenproduktion befindet.

Alle FS160x-Module messen gerade einmal 3,3 x 3,3 mm² und sind 1,35 mm hoch. Aufgrund ihrer Baugröße und außerordentlichen Leistungsdichte lässt sich jedes Modul dieser Serie leicht in Designs mit ASICs, SoCs (Systems on Chip) und allen gängigen FPGAs integrieren. Die vollständige Telemetrie (Spannung, Strom und Temperatur) ist über eine I²C-Schnittstelle zugänglich. Die Module arbeiten über einen breiten Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +125 °C. 

Von den Baureihen mit 3 A (FS1603), 4 A (FS1604) und 6 A (FS1606) gibt es jeweils mehrere Versionen. Darüber hinaus umfasst die FS-Serie auch Modelle mit 12 A (FS1412) und 25 A (FS1525). Damit deckt die Auswahl an DC/DC-Konvertern mit Ausgangsströmen von 3 A bis 200 A (wenn acht FS1525 parallelgeschaltet werden) eine Vielzahl von Anforderungen und Anwendungen ab. Darunter fallen Big Data, maschinelles Lernen, Künstliche Intelligenz (KI), 5G-Zellen, das Internet der Dinge (IoT) und Enterprise Computing.

Auch die Konfiguration des Moduls ist innovativ: Die Module der FS160x-Serie integrieren einen leistungsstarken Controller, Treiber, MOSFETs und einen Logikkern in sorgfältig durchdachten Gehäusen unter Verwendung der SESUB-Technologie (Semiconductor Embedded Substrate) von TDK. SESUB eliminiert Bonddrähte und verbessert die thermische Performance.

Außerdem integriert TDK die Chip-Induktivität und die anderen passiven Bauelemente des Moduls in ein Chip-Embedded-Gehäuse, um die Streuinduktivität zu minimieren. Dies verkürzt die Leiterbahnen und erhöht den Wirkungsgrad des Moduls. Ein möglichst geringer Widerstand und eine möglichst geringe Induktivität sorgen dafür, dass das Modul schnelle Lastsprünge schnell und präzise ausregelt. Im Modul sind außerdem Boot- und Vcc-Kondensatoren integriert.

Durch diese und weitere Designoptimierungen erreichen die Module der FS160x-Serie eine außergewöhnliche Leistungsdichte von 1 W/mm³ bei einer Baugröße, die nur etwa halb so groß ist wie bei anderen Produkten der gleichen Serie. Die Wandler der FS160x-Serie arbeiten so effizient, dass sie bei Umgebungstemperaturen von bis zu +100 °C und einer Leistung von bis zu 30 W nicht zwangsgekühlt werden müssen. Die Module sind so klein, dass weniger Platz auf der Platine und weniger Leiterplattenlagen benötigt werden sowie weniger externe Bauelemente erforderlich sind, was wiederum die Systemkosten senkt.

Dank des modularen Konzepts lassen sich mit dem FS160x analoge oder digitale Designs für Ausgänge von 0,6 V bis 5,0 V umsetzen. TDK stellt Entwicklern eine Vielzahl von Design-Tools zur Verfügung, darunter auch solche, die speziell auf FPGAs der wichtigsten Anbieter ausgelegt sind.

Evaluierungsboards sind verfügbar, jeweils eines für die 3-A-, 4-A- und 6-A-Module (entsprechend der Serien FS1603, FS1604 und FS1604). Zu den zusätzlichen Design-Tools für die FS160x-Serie gehören Spice-Simulator-Designs auf QSPICE™. Die Fast-Starter-Designs für Schaltpläne und Leiterplatten-Layouts sind jetzt bei unseren Partnern von Ultra Librarian kostenlos erhältlich: https://www.ultralibrarian.com/partners/tdk
 

Eigenschaften & Anwendungen

Hauptanwendungsgebiete

  • Big Data
  • Maschinelles Lernen
  • Künstliche Intelligenz (KI)
  • 5G-Zellen
  • Internet der Dinge (IoT)
  • Enterprise Computing
  • Erweitertes Powermanagement
     

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Hohe Leistungsdichte in kleinen Modulen
  • Vollständige Telemetrie (Spannung, Strom und Temperatur)
  • Teil einer breiten Serie von DC/DC-Konvertern von 3 A bis 25 A für maximale Flexibilität bei Design und Anwendung
  • Kleine Baugröße von 3,3 x 3,3 x 1,35 mm³ (L x B x H)
  • Großer Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +125 °C
  • Minimiert die Größe und Kosten der Platine
  • Für industrielle Anwendungen ausgelegt, bleifrei und ROHS-konform

     

Kenndaten

ArtikelnummerEingangsspannungsbereich (dualer Versorgungsmodus) 
[V]
Eingangsspannungsbereich (Einzelversorgungsmodus)
 [V]
Ausgangsspannung [V]Dauerstrom (max.) [A]Betriebstemperatur [°C]

FS1603-5000-AL keyboard_arrow_right

4,5 bis 16

4,5 bis 16

5

3

-40 bis +125

FS1604-3300-AL keyboard_arrow_right

4,75 bis 16

4,75 bis 16

3,3

4

-40 bis +125

FS1606-0600-AL keyboard_arrow_right

2,5 bis 16

4,5 bis 16

0,6 bis 5,0

6

-40 bis +125



Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing

Hochspannungs-Schütze

28. Januar 2025

TDK präsentiert HVC43MC mit integriertem Spiegelkontakt und HVC45 für Kurzschlussströme bis 12 kA

 Bild_w_background_de

Die TDK Corporation kündigt zwei neue Hochspannungs-Schütze für raue Umgebungen an: den HVC43MC mit integriertem Spiegelkontakt und den HVC45 mit verbesserter Kurzschlussstrom-Belastbarkeit. Diese neuen Schütze für bis zu 1000 V (DC) schalten zuverlässig Lithium-Ionen-Batterien in Traktionsanwendungen, Energiespeicherungssystemen (ESS) und DC-Ladestationen. Diese Bauelemente untermauern das Engagement von TDK, eine grünere, stärker elektrifizierte Zukunft zu verwirklichen.

Mit einem integrierten Spiegelkontakt gemäß IEC 60947-4-1 erkennt der HVC43MC die Position des Hauptkontakts. Der mechanisch gekoppelte Spiegelkontakt meldet zuverlässig, ob der Hauptkontakt geöffnet oder geschlossen ist, und verbessert so die Sicherheitsüberwachung des Systems. Der Schütz kann Dauerströme bis zu 250 A und Abschaltströme bis zu 450 A bei 1000 V (DC) bzw. 2000 A bei 450 V (DC) handhaben, und das alles in einem kompakten Gehäuse mit den Maßen 74,5 x 78,0 x 40,5 mm.

Mit einer Kurzschlussstrom-Belastbarkeit von bis zu 12 kA für 5 ms setzt der HVC45 einen neuen Maßstab in der Branche und übertrifft herkömmliche Lösungen in dieser Baugröße, die in der Regel 8 bis 10 kA bieten. Damit trägt er den Anforderungen moderner Batterien mit hoher Energiedichte Rechnung, die höhere Kurzschlussströme erreichen können. Der Schütz kann Dauerströme bis zu 300 A schalten und verfügt über eine maximale Abschaltleistung von 900 A bei 1000 V (DC) bzw. 2200 A bei 450 V (DC).

Beide Serien basieren auf der bewährten gasgefüllten keramischen Lichtbogenkammer-Technologie von TDK und können bidirektional schalten, so dass Strom in beide Richtungen fließen kann. Die Schütze sind mit 12-V- oder 24-V-Spulen erhältlich und nach CE-, UKCA- und UL-Standards zertifiziert, was den weltweiten Einsatz unterstützt.

 

Eigenschaften & Anwendungen

Hauptanwendungsgebiete

  • EV-Traktionsbatteriesysteme
  • DC-Ladestationen
  • Energiespeicherungssysteme (ESS)
  • Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)
  • Kommerzielle Fahrzeuge


     

Haupteigenschaften und -vorteile

  • HVC43MC
    •    Integrierter Spiegelkontakt zur zuverlässigen Zustandsüberwachung             (IEC 60947-4-1)
    •    Maximaler Abschaltstrom 450 A bei 1000 V (DC)
    •    Dauerstrom bis 250 A
  • HVC45
    •    Branchenführende Strombelastbarkeit bei Kurzschluss (12 kA für 5 ms)
    •    Maximaler Abschaltstrom 900 A bei 1000 V (DC)
    •    Dauerstrom bis zu 300 A

     


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing

Induktivitäten

23. Januar 2025

TDK bringt mit SurfIND SMD-Gleichtaktdrosseln mit Bemessungsströmen von bis zu 36 A auf den Markt

 Bild_w_background_de

Die TDK Corporation bringt die EPCOS Serie SurfIND auf den Markt – stromkompensierte Doppel-Ringkern-Drosseln für hohe Ströme und Oberflächenmontage (Bestellcode: B82725S2*A/B). SurfIND bietet eine SMD-Lösung für Kunden, die Reflow-Löten bevorzugen (z. B. in Sandwich-Gehäusen von Telekommunikationsgeräten, Industrieantrieben usw.) und gleichzeitig Gleichtaktdrosseln für hohe Ströme benötigen, die oft groß und schwer sind. Diese Bauelemente filtern Gleichtaktstörungen bei Bemessungsströmen von 24 A bis 36 A und einer Temperatur von +70 °C. Mit zusätzlicher Kühlung lassen sich sogar höhere Ströme erreichen, da die Oberseite als Schnittstelle für einen Kühlkörper dienen kann.

Für Anwendungen mit einer Wechselspannung bis zu 250 V variiert die nominale Induktivität zwischen 120 µH und 820 µH über sieben Varianten. Dank einer Streuinduktivität von bis zu 1% der Nenninduktivität dämpfen diese Drosseln auch Gegentaktstörungen. Alle Bauelemente erfüllen die Normen IEC/EN 60938-2 und haben eine kompakte Grundfläche von 40 x 38 mm² (L x B) sowie eine Höhe von 20,7 mm (Typ A) bzw. 22,3 mm (Typ B). Die typischen Widerstände liegen zwischen 0,78 mΩ und 2,21 mΩ. Beim Bemessungsstrom mit Gleichstrom-Vormagnetisierung (DC-Bias) sinkt die Nenninduktivität bei +20 °C um weniger als 10%.

SurfIND Drosseln sind auf einer Kunststoffgrundplatte montiert, wobei ein Ferritkern mit Epoxidharz beschichtet ist, um ihn von den Wickeln zu isolieren; beide Materialien sind nach UL 94 V0 zugelassen. Dank der speziellen Konstruktion der Anschlüsse erübrigt sich der Einsatz von Klebstoffen. Zudem ermöglichen selbstführende SMD-Anschlüsse ein einfaches Reflow-Löten auf Leiterplatten.

Eigenschaften & Anwendungen

Hauptanwendungsgebiete

  • Unterdrückung von Gleichtaktstörungen
  • Leistungsumwandlung in Schaltnetzteilen
  • Frequenzvariable Antriebe

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Hohe Nennströme bei hoher Temperatur
  • Flach mit definierter Höhe
  • Selbstführende SMD-Anschlüsse, geeignet für Reflow-Löten
  • Mit Epoxidharz beschichteter Ferritkern und Kunststoff-Grundplatte (UL 94 V-0)
  • Streuinduktivität von ca. 0,6 bis 1% zur Unterdrückung von Gegentaktstörungen                                                                                                                  

Kenndaten

Bestellnummer

Länge x Breite
[mm]

Höhe
[mm]

Bemessungsstrom 
IR [A]

Bemessungsinduktivität 
LR [µH]

Streuinduktivität
Lstray,typ. [µH]

B82725S2243B04040 x 3822,3±0,724 8205,0
B82725S2253B04022,3±0,7256504,3
B82725S2283A04020,7±0,8284703,8
B82725S2303A04020,7±0.8303602,8
B82725S2323A04020,7±0,8322602,6
B82725S2333A04020,7±0,8331801,5
B82725S2363A04020,7±0,8361201,0

Ausführliche Informationen



Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing