Induktivitäten
12. August 2024
TDK stellt Stangenmagazine für verschiedene Serien von Ringkerndrosseln für die automatische Bestückung vor
Die TDK Corporation führt Stangenmagazine für eine Reihe von Ringkerndrosseln ein, die eine Alternative zum Blister-Tray im Karton darstellen. Stangenmagazine bieten eine zuverlässige, effiziente und automatisierte Möglichkeit, Bauelemente in einer Produktionslinie handzuhaben und bereitzustellen, was wichtig ist, um den Durchsatz und die Qualität der Herstellungsprozesse sicherzustellen. Die nachstehende Tabelle zeigt, um welche Serien es sich handelt und welche bereits erhältlich sind oder in Kürze verfügbar sein werden.
Die Bauelemente in einem Stangenmagazin sind in der Regel einheitlich ausgerichtet. Dies erleichtert es der Bestückungsautomaten, Bauelemente richtig zu erkennen und zu handhaben, wodurch Bestückungsfehler weniger wahrscheinlich werden. Solche Magazine eignen sich gut für die Integration von automatisierten Zuführsystemen, welche die Teile einzeln aus der Stange schieben und dadurch sicherstellen, dass die Bestückungsautomaten ohne manuellen Eingriff fortlaufend mit Bauelementen gefüttert wird. Durch das Stangenmagazin bleiben die Bauelemente vor physischen Schäden geschützt, die bei manueller Handhabung auftreten können. Viele Bestückungsautomaten sind so konzipiert, dass sie nahtlos mit diesen Magazinen umgehen können, was einen reibungslosen und effizienten Betrieb gewährleistet. Das standardisierte Design der Stangenmagazine ermöglicht es, die Bestückungsmaschinen schnell einzurichten und auf andere Produktionsläufe umzurüsten.
Eigenschaften & Anwendungen
Hauptanwendungsgebiete
- Unterdrückung von Gleichtaktstörungen
- Getaktete Stromversorgungen
- Wechselrichter
Haupteigenschaften und -vorteile
- Effiziente Lagerung von Bauelementen
- Konsistente Ausrichtung der Bauelemente
- Automatische Zuführung für Bestückungsautomaten
- Weniger Schäden bei der Verarbeitung
- Minimierte Stillstands- und Umrüstzeiten in der Fertigungslinie
Kenndaten
Bestellnummer | Beschreibung | Verfügbarkeit |
---|---|---|
B82720K | Netzdrosseln | Verfügbar |
B82791H/K | Daten- und Signalleitungsdrosseln, Netzdrosseln | Verfügbar |
B82791H2*N010 | Netzdrosseln | Verfügbar |
B82721A | Netzdrosseln | Verfügbar |
B82722J | Netzdrosseln | Verfügbar |
B82720A | Netzdrosseln | Demnächst |
B82791G | Daten- und Signalleitungsdrosseln, Netzdrosseln | Demnächst |
B82721J/K | Netzdrosseln | Demnächst |
B82722A | Netzdrosseln | Demnächst |
B82721K2*U | Netzdrosseln | Demnächst |
B82723A/J | Netzdrosseln | Demnächst |
B82724A/B/J | Netzdrosseln | Demnächst |
B82724J2*U | Netzdrosseln | Demnächst |
B82724J8*N | Netzdrosseln | Demnächst |
B82725A | Netzdrosseln | Demnächst |
B82725J | Netzdrosseln | Demnächst |
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.